ZAU01 12 - Indexing pin ??¨¨ Short type ??¨¨ Reset type / Self-locking type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zau01_12_asmtab.prj},{NB=ZAU02-M10},{CODE=ZAU02},{TYPE=duanxing-fuweixing},{MAT=nilong6},{MAT1=S45C},{SUR=wudianjiedunie},{MAT2=SUS303},{MAT3=SUS304-WPB},{M=10},{LJ=1.50},{H=6.5},{L=31},{L1=7},{DD=6.0},{S=17.0},{D=24},{R=3.5},{FZN=4.4},{FZ=9.7},{PPATH=zau01_12/assem/zau01_12_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Knob material
ⁿ/ₐ
MAT1
Handle ball
ⁿ/ₐ
SUR
Handle surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Pin material
ⁿ/ₐ
MAT3
Spring material
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LJ
Pitch
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
S
[mm]
D
[mm]
R
[mm]
FZN
Load (N) min
ⁿ/ₐ
FZ
Load (N) max
ⁿ/ₐ
ZAU01-M8
ZAU01
Short type ??¨¨ reset typ...
Nylon 6
S45C
black
SUS303
SUS304-WPB
8
1.25
5.5
25
5
5.0
13.0
20
3.0
2.4
6.2
ZAU01-M10
ZAU01
Short type ??¨¨ reset typ...
Nylon 6
S45C
black
SUS303
SUS304-WPB
10
1.50
6.5
31
7
6.0
17.0
24
3.5
4.4
9.7
ZAU02-M8
ZAU02
Short type ??¨¨ reset typ...
Nylon 6
S45C
Electroless nickel platin...
SUS303
SUS304-WPB
8
1.25
5.5
25
5
5.0
13.0
20
3.0
2.4
6.2
ZAU02-M10
ZAU02
Short type ??¨¨ reset typ...
Nylon 6
S45C
Electroless nickel platin...
SUS303
SUS304-WPB
10
1.50
6.5
31
7
6.0
17.0
24
3.5
4.4
9.7
ZAU11-M8
ZAU11
Short type, self-locking ...
Nylon 6
S45C
black
SUS303
SUS304-WPB
8
1.25
5.5
25
5
5.0
13.0
20
3.0
2.4
6.2
ZAU11-M10
ZAU11
Short type, self-locking ...
Nylon 6
S45C
black
SUS303
SUS304-WPB
10
1.50
6.5
31
7
6.0
17.0
24
3.5
4.4
9.7
ZAU12-M8
ZAU12
Short type, self-locking ...
Nylon 6
S45C
Electroless nickel platin...
SUS303
SUS304-WPB
8
1.25
5.5
25
5
5.0
13.0
20
3.0
2.4
6.2
ZAU12-M10
ZAU12
Short type, self-locking ...
Nylon 6
S45C
Electroless nickel platin...
SUS303
SUS304-WPB
10
1.50
6.5
31
7
6.0
17.0
24
3.5
4.4
9.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성