ZAA01 - Pin spring type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A7-Locating Components/ Guide Components
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a7/zaa01.prj},{NB=ZAA01-d5-L10},{CODE=ZAA01},{TYPE=tanhuangxing},{MAT=SUS440C},{HRD=55HRC~},{MAT1=S45C},{SUR=wudianjiezhidunie},{MAT2=SUM22},{SUR2=wudianjiezhidunie},{MAT3=SWRH},{SUR3=dunie},{DD=5},{L=10},{D=25},{LINE=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
Ball material
ⁿ/ₐ
HRD
Ball hardness
ⁿ/ₐ
MAT1
Pin material
ⁿ/ₐ
SUR
Pin surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Handle material
ⁿ/ₐ
SUR2
Handle surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Ring material
ⁿ/ₐ
SUR3
Ring surface treatment
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
d2
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
V
V (fluoro rubber)
[mm]
GVDJ
Recommended hole size (tolerance class H11)
ⁿ/ₐ
CXZL
Resistance during disassembly (N)
ⁿ/ₐ
FZ
Pin shear load (KN)
ⁿ/ₐ
ZL
Weight (g)
ⁿ/ₐ
ZAA01-d5-L10
ZAA01
Spring type
SUS440C
55HRC~
THA
Electroless nickel platin...
SUM22
Electroless nickel platin...
SWRH
Nickel plating
5.5
11
25
6
22
5 +0.07/0
9
5
18~25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성