YHL41 74 - Small head small diameter positioning pin ??¨¨ shoulder thread type ??¨¨ tolerance selection
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yhl41_74.prj},{NB=YHL54-U-U-D2-L0-P1-B1.5-H2.1-T1},{CODE=YHL54},{TYPE=A-B-D},{SHA=B},{MAT=SUS304},{HRD=-},{DTOL=U},{PTOL=U},{D=2},{L=0},{LPOOL=[0:12.0/0.1]},{LTOL=0/-0.15},{P=1},{B=1.5},{BTOL=+0.1/0},{H=2.1},{T=1},{TPOOL=[1.0:20.0/0.1]},{TTOL=+0.05/-0.05},{E=0},{UPOOL=+0.005/0},{MMPOOL=+0.002/-0.002},{DPOOL=0/-0.005},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
SHA
shape
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
YHL41-U-U-D2-L0-P1-B1-H2....
YHL41
Shoulder type, external t...
Flat head
SKD11
Quenching hardness 53-58H...
0.2
M2
YHL44-U-U-D2-L0-P1-B1-H2....
YHL44
Shoulder type, external t...
Flat head
SUS304
-
0.2
M2
YHL51-U-U-D2-L0-P1-B1.5-H...
YHL51
Shoulder type, external t...
Spherical type
SKD11
Quenching hardness 53-58H...
0.2
M2
YHL54-U-U-D2-L0-P1-B1.5-H...
YHL54
Shoulder type, external t...
Spherical type
SUS304
-
0.2
M2
YHL61-U-U-D2-L0-P1-B2.3-H...
YHL61
Shoulder type, external t...
Cone type R
SKD11
Quenching hardness 53-58H...
0.2
M2
YHL64-U-U-D2-L0-P1-B2.3-H...
YHL64
Shoulder type, external t...
Cone type R
SUS304
-
0.2
M2
YHL71-U-U-D2-L0-P1-B1.5-H...
YHL71
Shoulder type, external t...
Cone type
SKD11
Quenching hardness 53-58H...
0.2
M2
YHL74-U-U-D2-L0-P1-B1.5-H...
YHL74
Shoulder type, external t...
Cone type
SUS304
-
0.2
M2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성