YER41 75 - Bushing for locating pin ??¨¨Flange type ??¨¨P size specification
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yer41_75.prj},{NB=YER61-D10-P4-L5},{IDNR=},{CODE=YER61},{TYPE=A-B-D},{MAT=SKS93},{HRD=Quenching hardness54-58HRC},{SUR=-},{D=10},{P=4},{PTOL=+0.01/0},{L=5},{LTOL=0/-0.5},{ZZTD=N/A},{ZZFC=N/A},{ZZRE=N/A},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DTOL
D tolerance
[mm]
PTOL
P tolerance
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
YER41-D10-P4-L5
YER41
Flange type ??¨¨ P size d...
SKS93
Quenching hardness 54-58H...
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER42-D10-P4-L5
YER42
Flange type ??¨¨ P size d...
SKS93
Quenching hardness 54-58H...
Black
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER43-D10-P4-L5
YER43
Flange type ??¨¨ P size d...
SKS93
Quenching hardness 54-58H...
Electroless nickel platin...
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER44-D10-P4-L5
YER44
Flange type ??¨¨ P size d...
SUS304
-
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER45-D10-P4-L5
YER45
Flange type ??¨¨ P size d...
SUS440C
48-53HRC
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER51-D10-P4-L5
YER51
Flange type ??¨¨ P size d...
SKS93
Quenching hardness 54-58H...
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER52-D10-P4-L5
YER52
Flange type ??¨¨ P size d...
SKS93
Quenching hardness 54-58H...
Electroless nickel platin...
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER61-D10-P4-L5
YER61
Flange type ??¨¨ P size s...
SKS93
Quenching hardness 54-58H...
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER62-D10-P4-L5
YER62
Flange type ??¨¨ P size s...
SKS93
Quenching hardness 54-58H...
Black
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER63-D10-P4-L5
YER63
Flange type ??¨¨ P size s...
SKS93
Quenching hardness 54-58H...
Electroless nickel platin...
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER64-D10-P4-L5
YER64
Flange type ??¨¨ P size s...
SUS304
-
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER65-D10-P4-L5
YER65
Flange type ??¨¨ P size s...
SUS440C
48-53HRC
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
0
5
17
3.3
6.5
3.5
YER71-D10-P4-L5
YER71
Flange type ??¨¨ P size s...
SKS93
Quenching hardness 54-58H...
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
12
5
17
3.3
6.5
3.5
YER72-D10-P4-L5
YER72
Flange type ??¨¨ P size s...
SKS93
Quenching hardness 54-58H...
Black
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
12
5
17
3.3
6.5
3.5
YER73-D10-P4-L5
YER73
Flange type ??¨¨ P size s...
SKS93
Quenching hardness 54-58H...
Electroless nickel platin...
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
12
5
17
3.3
6.5
3.5
YER74-D10-P4-L5
YER74
Flange type ??¨¨ P size s...
SUS304
-
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
12
5
17
3.3
6.5
3.5
YER75-D10-P4-L5
YER75
Flange type ??¨¨ P size s...
SUS440C
48-53HRC
-
-0.005/-0.014
+0.01/0
0/-0.5
1
25
20
12
5
17
3.3
6.5
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성