YCR71 82 - High hardness stainless steel positioning pins - Small head cone angle standard/internal thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ycr71_82.prj},{NB=YCR73-D3-P2-L4-B2-E0.5},{CODE=YCR73},{TYPE=Standard type},{SHAPE=Polyhedral type},{MAT=High hardness stainless steel},{HARDNESS=35HRC~},{D=3},{P=2.00},{L=4},{B=2.0},{E=0.5},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SHAPE
shape
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
HARDNESS
hardness
ⁿ/ₐ
DTOL
dtol
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
W
(W)
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
YCR71-D3-P1-L3-B2-E0.5
YCR71
Standard type
circular type
High hardness stainless s...
35HRC~
+0.008,+0.002
0.5
1
0.0
0
0
YCR72-D3-P1-L3-B2-E0.5
YCR72
Standard type
circular type
High hardness stainless s...
35HRC~
+0.012,+0.006
0.5
1
0.0
0
0
YCR73-D3-P2-L4-B2-E0.5
YCR73
Standard type
Polyhedral type
High hardness stainless s...
35HRC~
+0.008,+0.002
0.5
1
1.0
0
0
YCR74-D3-P2-L4-B2-E0.5
YCR74
Standard type
Polyhedral type
High hardness stainless s...
35HRC~
+0.012,+0.006
0.5
1
1.0
0
0
YCR81-D6-P4-L8-B2-E0.5
YCR81
Internal thread type
circular type
High hardness stainless s...
35HRC~
-0.004,-0.012
0.0
0
0.0
M3
5
YCR82-D6-P4-L9-B2-E0.5
YCR82
Internal thread type
Polyhedral type
High hardness stainless s...
35HRC~
-0.004,-0.012
0.0
0
1.5
M3
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성