MHM01 11 - Hinge pin ??¨¨ Straight rod ??¨¨ Double stop surface type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mhm01_11.prj},{NB=MHM02-D12-L15-E5-F5},{CODE=MHM02},{TYPE=A},{MAT=S45C},{SUR=black coating},{HRD=40-45HRC},{D=12},{DTHE=-0.006/-0.017},{L=15},{LPOOL=[15.0:110.0/0.1]},{E=5},{EPOOL=[5:30/1]},{F=5},{FPOOL=[5:30/1]},{G=1.0},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
[mm]
MHM01-D4-L10-E2-F2
MHM01
Double stop face
S45C
Black
-
4
0.5
MHM01-D5-L10-E2-F2
MHM01
Double stop face
S45C
Black
-
5
0.5
MHM01-D6-L10-E2-F2
MHM01
Double stop face
S45C
Black
-
6
1.0
MHM01-D8-L10-E2-F2
MHM01
Double stop face
S45C
Black
-
8
1.0
MHM01-D10-L15-E2-F2
MHM01
Double stop face
S45C
Black
-
10
1.0
MHM01-D12-L15-E5-F5
MHM01
Double stop face
S45C
Black
-
12
1.0
MHM01-D13-L25-E5-F5
MHM01
Double stop face
S45C
Black
-
13
1.0
MHM01-D14-L25-E5-F5
MHM01
Double stop face
S45C
Black
-
14
1.0
MHM01-D15-L25-E5-F5
MHM01
Double stop face
S45C
Black
-
15
1.0
MHM01-D16-L30-E5-F5
MHM01
Double stop face
S45C
Black
-
16
2.0
MHM01-D20-L30-E5-F5
MHM01
Double stop face
S45C
Black
-
20
2.0
MHM01-D25-L30-E5-F5
MHM01
Double stop face
S45C
Black
-
25
2.0
MHM02-D4-L10-E2-F2
MHM02
Double stop face
S45C
Black
40-45HRC
4
0.5
MHM02-D5-L10-E2-F2
MHM02
Double stop face
S45C
Black
40-45HRC
5
0.5
MHM02-D6-L10-E2-F2
MHM02
Double stop face
S45C
Black
40-45HRC
6
1.0
MHM02-D8-L10-E2-F2
MHM02
Double stop face
S45C
Black
40-45HRC
8
1.0
MHM02-D10-L15-E2-F2
MHM02
Double stop face
S45C
Black
40-45HRC
10
1.0
MHM02-D12-L15-E5-F5
MHM02
Double stop face
S45C
Black
40-45HRC
12
1.0
MHM02-D13-L25-E5-F5
MHM02
Double stop face
S45C
Black
40-45HRC
13
1.0
MHM02-D14-L25-E5-F5
MHM02
Double stop face
S45C
Black
40-45HRC
14
1.0
MHM02-D15-L25-E5-F5
MHM02
Double stop face
S45C
Black
40-45HRC
15
1.0
MHM02-D16-L30-E5-F5
MHM02
Double stop face
S45C
Black
40-45HRC
16
2.0
MHM02-D20-L30-E5-F5
MHM02
Double stop face
S45C
Black
40-45HRC
20
2.0
MHM02-D25-L30-E5-F5
MHM02
Double stop face
S45C
Black
40-45HRC
25
2.0
MHM11-D4-L10-E2-F2
MHM11
Double stop face
SUS304
-
-
4
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성