NGL02 - Robot end part - flexible gripper Active integrated controller
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/ngl02.prj},{NB=NGL02-1},{CODE=NGL02},{TYPE=For flexible gripper / active integrated controller},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Anodizing},{PRO=IP54},{SPE=1},{DIM=158*120*75},{VOL=DC24},{POW=18},{OUT=-85~100},{POS=4},{NEG=4},{WOR=50},{CON=Body button or IO control},{WEI=1.05},{LINK=website link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
shell material
ⁿ/ₐ
SUR
Shell surface treatment
ⁿ/ₐ
PRO
Protection class
ⁿ/ₐ
SPE
Specification
ⁿ/ₐ
DIM
Dimensions (L*W*H)
[mm]
VOL
Rated voltage
[V]
POW
rated power
[W]
OUT
output air pressure
[Kpa]
POS
Positive pressure flow
[L/min]
NEG
Negative pressure flow
[L/min]
WOR
working noise
[dB]
CON
Control Method
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[kg]
NGL02-1
NGL02
For flexible gripper / ac...
Aluminum alloy
Anodizing
IP54
1
158*120*75
DC24
18
-85~100
4
4
50
Body button or IO control
1.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성