NGE03 - Manipulator end parts, fingers, pneumatic gripper
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_commom
B6-institutional installation and construction
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_commom/b6/nge03.prj},{NB=NGE03-A14},{CODE=NGE03},{TYPE=Double finger without tick},{MAT=aluminium},{ST=anodic oxidation},{A=14},{STR=95},{WAMR=There was},{WP=2.5~8},{WT=-10~70},{LINK=weblink},{PPATH=nge03/assem/nge03_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Main material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
STR
stroke
[°]
WAMR
With a magnetic ring
ⁿ/ₐ
WP
working pressure
[bar]
WT
working temperature
[℃]
TAC
The air consumption
[cm³]
CT
Closing torque (6bar pressure)
[N·cm]
WEI
reference weight
[g]
NGE03-A14
NGE03
Double finger without tic...
aluminium
anodic oxidation
12.0
10.5
14
5.5
72
12
49.5
2.5
M12×1
11
32
19
14
19.0
95
There was
2.5~8
-10~70
1.00
19
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성