카탈로그: Wolverine
생성됨: 21.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wolverine
815M-820M - Steel or Aluminum Standard Riser Bracket
Wolverine
Metric Standard Fixture Components
Powered by
CAD모델 선택
{wolverine/metric/sr_815m.prj},{NB=STL-817M},{HEIGHT=425MM},{CN=817M},{M=STL-},{A=55.00},{B=116.00},{C=50.00},{D=90.000},{E=15.00},{D1=8.00},{A1=146.00},{H=425.00},{Z3=16.000},{D2=11.000},{A2=100.000},{L=1.000},{B1=120.000},{B2=100.000},{Z1=18.000},{Z2=8.490},{L1=8.790},{L2=9.630},{D3=17.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
[mm]
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
STL-815M
STL-815M
375MM
815M
STL-816M
STL-816M
400MM
816M
STL-817M
STL-817M
425MM
817M
STL-818M
STL-818M
450MM
818M
STL-819M
STL-819M
475MM
819M
STL-820M
STL-820M
500MM
820M
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
705M-711M - Angle Bracket 325MM-500MM High
Wolverine
22.02.2019
804M-814M - Steel or Aluminum Standard Riser Bracket
Wolverine
22.02.2019
SR 1008M-1020M - Stack Risers 300MM-700MM High
Wolverine
22.02.2019
SAB A -10M-70M - Special Application Brackets
Wolverine
22.02.2019
310M-319M - Template Drop Assembly
Wolverine
22.02.2019
SIBB-1024M-1028M - Special In-Body Bracket 400MM-1200MM High
Wolverine
22.02.2019
SAB 1021M-1023M - Angle 500MM-900MM High
Wolverine
22.02.2019
DAB 3000M-3004M - Steel or Aluminum Dual Angle Bracket 100MM-200MM High
Wolverine
22.02.2019
SAB 2002M-2012M - Steel or Aluminum Clamp & Datum Angle Bracket 50MM-300MM ...
Wolverine
22.02.2019
DAB 6000M-6003M - Steel or Aluminum Dual Angle Bracket 200MM-350MM High
Wolverine
22.02.2019
804-809 - Aluminum Standard Riser Bracket
Wolverine
06.06.2023
AL-SAB 2002-2010 - Aluminum Clamp & Datum Angle Bracket
Wolverine
22.02.2019
900M_909M - Template Drop Assembly Heavy Duty
Wolverine
22.02.2019
700M-704M - Angle Bracket 200MM-300MM High Heavy Duty
Wolverine
22.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성