UJM - Universal Joints - Stainless Steel DIN 1.4305 - 3mm to 13mm Bores
WMBerg
METRIC
Couplings and Clutches
Universal Joints
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_couplings_and_clutches/universal_joints/mg21.prj},{NB=UJM-4},{PN=UJM-4},{DES=Universal Joint},{JS=Pin Style},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=G21},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4305},{B=7.995},{H=12.5},{L=38.0},{A=11.0},{CSN=},{MT=339},{AM=30°@ 500 RPM / 10°@ 1000 RPM},{FIG=1},{OD=12.5000},{NDM2=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
JS
Joint Style
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Bore Size ØB (+0.013)
[mm]
H
Outside Diameter ØH
[mm]
L
Overall Length
[mm]
A
Bore Length
[mm]
CSN
Clamp Stock Number
ⁿ/ₐ
MT
Max Working Torque
[N*cm]
AM
Max. Angular Misalignment
[°]
FIG
ⁿ/ₐ
UJM-1
UJM-1
Universal Joint
Pin Style
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.995
8.0
38.0
11.0
339
30°@ 500 RPM / 10°@ 1000 ...
2
UJM-2
UJM-2
Universal Joint
Pin Style
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.995
9.5
38.0
11.0
339
30°@ 500 RPM / 10°@ 1000 ...
2
UJM-3
UJM-3
Universal Joint
Pin Style
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
5.995
12.5
38.0
11.0
339
30°@ 500 RPM / 10°@ 1000 ...
1
UJM-4
UJM-4
Universal Joint
Pin Style
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
7.995
12.5
38.0
11.0
339
30°@ 500 RPM / 10°@ 1000 ...
1
UJM-5
UJM-5
Universal Joint
Pin Style
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
9.995
19.0
66.5
23.5
904
30°@ 500 RPM / 10°@ 1000 ...
1
UJM-6
UJM-6
Universal Joint
Pin Style
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
12.995
25.5
85.5
29.5
2994
30°@ 500 RPM / 10°@ 1000 ...
1
UJM-10
UJM-10
Universal Joint
Clamp Style
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
2.995
4.6
35.0
10.0
CG1M-4
339
30°@ 500 RPM / 10°@ 1000 ...
3
UJM-11
UJM-11
Universal Joint
Clamp Style
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
4.995
6.6
35.0
10.0
CG1M-10
339
30°@ 500 RPM / 10°@ 1000 ...
3
UJM-12
UJM-12
Universal Joint
Clamp Style
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
5.995
7.6
35.0
10.0
CG1M-11
339
30°@ 500 RPM / 10°@ 1000 ...
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성