B1RNXS16 - BAR ONE ROW NewXS16
WITTE
NewXS FIXTURING SYSTEM
BASIC COMPONENTS
Powered by
CAD모델 선택
{witte/new_xs_fixturing_system/basic_components/bar_1row_nxs16.prj},{NB=327730-1},{IDNR=327730-1},{ARTICLE=WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16},{AF=16.000},{B=144.000},{C=M4},{WEIGHT=45.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlMg4,5Mn0,7},{MATERIAL=EN AW-5083},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
Article
ⁿ/ₐ
AF
A
[mm]
B
width
[mm]
C
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
327749
327749
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
48.000
M4
15.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
327749-1
327749-1
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
48.000
M4
15.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
327750
327750
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
64.000
M4
20.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
327750-1
327750-1
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
64.000
M4
20.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
327726
327726
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
80.000
M4
25.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
327726-1
327726-1
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
80.000
M4
25.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
327727
327727
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
96.000
M4
30.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
327727-1
327727-1
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
96.000
M4
30.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
327728
327728
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
112.000
M4
35.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
327728-1
327728-1
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
112.000
M4
35.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
327729
327729
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
128.000
M4
40.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
327729-1
327729-1
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
128.000
M4
40.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
327730
327730
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
144.000
M4
45.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
327730-1
327730-1
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
144.000
M4
45.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
326725
326725
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
160.000
M4
50.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
326725-1
326725-1
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
160.000
M4
50.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
327741
327741
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
176.000
M4
55.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
327741-1
327741-1
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
176.000
M4
55.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
326726
326726
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
192.000
M4
60.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
326726-1
326726-1
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
192.000
M4
60.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
326727
326727
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
208.000
M4
65.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
326727-1
326727-1
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
208.000
M4
65.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
326728
326728
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
224.000
M4
70.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
326728-1
326728-1
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
224.000
M4
70.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-35 schwarz eloxiert
326729
326729
WITTE-BAR ONE ROW NEWXS16
16.000
240.000
M4
75.000
AlMg4,5Mn0,7
EN AW-5083
C-0 natur eloxiert
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성