SC - SCREW JACKS
WITTE
ALUFIX CLASSIC
SCREW JACKS
Top sections
screw_jacks
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/screw_jacks_and_top_sections/top_sections/screw_jacks/screw_jack_prec.prj},{NB=82139-1},{IDNR=82139-1},{ARTICLE=WITTE-SCREW JACKS},{AMIN=38.000},{AMAX=50.000},{B=12.500},{C=32.000},{D=M6},{E=24x1},{WEIGHT=65.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert},{D1=12.500},{D2=32.000},{H=50.000},{H1=38.000},{M1=6.000},{M2=24.000},{KM=5.000},{KM1=12.500},{GT=6.000},{HF=23.500},{D3=30.000},{HKF=12.500},{DIA=20.000},{DIH=5.000},{Z1=0.000},{Z2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
designation
ⁿ/ₐ
AMIN
[mm]
AMAX
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
90614
90614
WITTE-SCREW JACKS
38.000
50.000
8.000
32.000
M4
24x1
65.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
90614-1
90614-1
WITTE-SCREW JACKS
38.000
50.000
8.000
32.000
M4
24x1
65.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
82139
82139
WITTE-SCREW JACKS
38.000
50.000
12.500
32.000
M6
24x1
65.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
82139-1
82139-1
WITTE-SCREW JACKS
38.000
50.000
12.500
32.000
M6
24x1
65.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
82033
82033
WITTE-SCREW JACKS
70.000
105.000
12.500
32.000
M6
24x1
120.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
82033-1
82033-1
WITTE-SCREW JACKS
70.000
105.000
12.500
32.000
M6
24x1
120.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
82085
82085
WITTE-SCREW JACKS
110.000
170.000
20.000
42.000
M10
32x1
330.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
82085-1
82085-1
WITTE-SCREW JACKS
110.000
170.000
20.000
42.000
M10
32x1
330.000
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성