카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMT - QUIXX membrane cable entries, EMT
WISKA
Membrane cable entries
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/membran_kabeleinfuehrungen/emt.prj},{NB=EMT 20 RAL 7035 10062560},{CNSORDERNO=10062560},{D=20.0},{TL=11.0},{L=9.5},{E1=25.2},{WEIGHT=0.002},{D11=21.700},{MP=8.50},{TYP=EMT 20},{RAL=RAL 7035},{D1=1 - 15},{DD=20.0 - 21.2},{CNSMAT=Thermoplastic elastomer},{SGE=IP66},{ETEMP=-40°C to 80°C},{CNSQUANTITY=100},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=9.5},{BAB664=Thermoplastische Elastomere (TPE)},{BAD656=Ja},{BAA351=lichtgrau},{AAS484=Nein},{AAC108=IP66},{W=0.002},{TC=EMT 20},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10062560/emt-20.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10062560/emt-20.html},{AAJ095=1},{AAJ094=13},{BAA038=-40},{BAA039=80},{AAO677=Wiska},{MANUFACTURER_URL=https://www.wiska.com/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
DD
Drilling diameter
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMT 16 RAL 7035 100...
10062559
EMT 16
RAL 7035
16.0
11.0
1.0 - 9.0
9.5
16.0 - 17.2
21.2
Thermoplastic elastomer
IP66
-40°C to 80°C
100
0.002
WISKA EMT 20 RAL 7035 100...
10062560
EMT 20
RAL 7035
20.0
11.0
1 - 15
9.5
20.0 - 21.2
25.2
Thermoplastic elastomer
IP66
-40°C to 80°C
100
0.002
WISKA EMT 25 RAL 7035 100...
10062561
EMT 25
RAL 7035
25.0
11.0
1 - 20.5
9.5
25.0 - 26.2
30.2
Thermoplastic elastomer
IP66
-40°C to 80°C
100
0.003
WISKA EMT 32 RAL 7035 100...
10062562
EMT 32
RAL 7035
32.0
11.0
1.0 - 25.0
9.5
32.0 - 33.2
37.2
Thermoplastic elastomer
IP66
-40°C to 80°C
100
0.004
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성