카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
MN - Twisting sleeves, MN, without aperture, PG
WISKA
Polyamide cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_kabelverschraubungen/mn.prj},{NB=MN 16 RAL 7035 10060751},{CNSORDERNO=10060751},{TYP=MN 16},{TYP2=16.0},{RAL=RAL 7035},{D=PG16},{DNDM=22.500},{TL=22.0},{TLX=22.000},{D1=9.0 - 14.0},{L=12.0},{SW=36},{E1=26.0},{CNSMAT=PE},{SGE=IP54},{ETEMP=-20°C to 80°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{L100=1.100},{L101=2.500},{L102=21.500},{D100=19.800},{D101=21.100},{D102=17.600},{R100=2.330},{R101=10.300},{R102=1.000},{N100=14.000},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10060751/mn-16.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10060751/mn-16.html},{WEIGHT=0.004}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
ⁿ/ₐ
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA MN 9 RAL 7035 10060...
10060748
MN 9
RAL 7035
PG9
16.0
6.0 - 8.0
9.0
20
18.4
PE
IP54
-20°C to 80°C
100
0.001
WISKA MN 11 RAL 7035 1006...
10060749
MN 11
RAL 7035
PG11
18.5
7.0 - 10.0
9.5
24
21.4
PE
IP54
-20°C to 80°C
100
0.003
WISKA MN 13.5 RAL 7035 10...
10060750
MN 13.5
RAL 7035
PG13,5
21.0
9.0 - 12.0
11.5
29
24.3
PE
IP54
-20°C to 80°C
100
0.003
WISKA MN 16 RAL 7035 1006...
10060751
MN 16
RAL 7035
PG16
22.0
9.0 - 14.0
12.0
36
26.0
PE
IP54
-20°C to 80°C
100
0.004
WISKA MN 21 RAL 7035 1006...
10060752
MN 21
RAL 7035
PG21
24.5
11.0 - 17.0
14.0
46
33.6
PE
IP54
-20°C to 80°C
50
0.005
WISKA MN 29 RAL 7035 1006...
10060753
MN 29
RAL 7035
PG29
25.0
17.0 - 24.0
15.0
55
45.7
PE
IP54
-20°C to 80°C
250
0.011
WISKA MN 36 RAL 7035 1006...
10060754
MN 36
RAL 7035
PG36
36.5
24.0 - 35.0
18.5
68
54.9
PE
IP54
-20°C to 80°C
150
0.020
WISKA MN 42 RAL 7035 1006...
10060755
MN 42
RAL 7035
PG42
31.5
31.0 - 39.0
22.5
68
65.2
PE
IP54
-20°C to 80°C
8
0.034
WISKA MN 48 RAL 7035 1006...
10060756
MN 48
RAL 7035
PG48
43.0
22.0 - 43.0
24.0
68
71.6
PE
IP54
-20°C to 80°C
5
0.049
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성