카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESKVS-P - SPRINT® ESKVS-P PushIn cable gland, with bend protection, metric
WISKA
Polyamide cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_kabelverschraubungen/eskvs_p.prj},{NB=ESKVS-P 25 LG RAL 7035 10112063},{PREVIEW=eskvs_p_25_lg.png},{CNSORDERNO=10112063},{TYP=ESKVS-P 25 LG},{RAL=RAL 7035},{D=M25x1.5},{D1=9.0 - 17.0},{TL=126 - 139},{L=6},{SW=29},{E=32},{CNSMAT=cable gland: PA / sealing gasket: EPDM/TPE},{SGE=IP68 (5 bar/30 min)},{GDP=750°C},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=50},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10112063/eskvs-p-25-lg.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10112063/eskvs-p-25-lg.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
RAL
RAL Colour
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
TL
Total length
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E
Across corners
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
GDP
Glow wire test
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WISKA ESKVS-P 25 LG RAL 7...
10112063
ESKVS-P 25 LG
RAL 7035
M25x1.5
9.0 - 17.0
126 - 139
6
29
32
cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min)
750°C
-40°C to 100°C
50
WISKA ESKVS-P 25 BK RAL 9...
10110264
ESKVS-P 25 BK
RAL 9005
M25x1.5
9.0 - 17.0
126 - 139
6
29
32
cable gland: PA / sealing...
IP68 (5 bar/30 min)
750°C
-40°C to 100°C
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1354641 - UPS-BAT/PB/24DC/40AH
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
SKVS - SPRINT cable glands with bend protection, SKVS, PG
WISKA
18.12.2023
ESKVS - SPRINT cable glands with bend protection, ESKVS, metric, EN 62444
WISKA
18.12.2023
1134645 - BATTERY MOUNTING CASE M
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1274117 - UPS-BAT/PB/24DC/4AH
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1396415 - UPS-BAT/LI/24DC/128WH
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1194708 - UPS-BAT/PB/24DC/12AH/SO1
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
2908368 - UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/13AH
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
2320380 - UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
KonnektIT - Junction box KonnektIT
WISKA
28.11.2023
har-bus HM coding f RAL6011 reseda green
HARTING
01.09.2021
WHK 608 - Junction box, Polystyrene, closed cover
WISKA
15.12.2023
2908369 - UPS-BAT-KIT-WTR 2X12V/26AH
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1185595 - UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/20AH
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성