카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESSKV LT RW - ESSKV LT RW, LowTemp, stainless steel, metric
WISKA
Stainless steel cable glands and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/edel_kabelver_hyg_zubehoer/esskv_lt_rw.prj},{NB=ESSKV 25 LT RW 10105843},{CNSORDERNO=10105843},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=5},{TL1=42.000},{L=7.0},{L3=3.5},{L4=22.5},{SW=30},{E1=33.0},{CNSQUANTITY=10},{ML=6.500},{D2=26.000},{P2=1.500},{D11=23.000},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{WEIGHT=0.024},{TYP=ESSKV 25 LT RW},{D=M25x1.5},{TL=33.0 - 42.0},{AR=9 - 17},{AZ=A},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: silicone / clamping cage: PA UL94-V0},{HLVL=R22=HL1 / R23=HL2},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-60°C to 100°C},{INFO=HTML},{VER=0},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10105843/esskv-25-lt-rw.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
HLVL
Hazard level EN acc. 45545
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA ESSKV 12 LT RW 1010...
10105840
ESSKV 12 LT RW
M12x1.5
23.0 - 30.0
3.0 - 7.0
5.0
17
19.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL1 / R23=HL2
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.021
WISKA ESSKV 16 LT RW 1010...
10105841
ESSKV 16 LT RW
M16x1.5
26.0 - 34.0
4.5 - 10.0
5.0
22
24.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL1 / R23=HL2
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.029
WISKA ESSKV 20 LT RW 1010...
10105842
ESSKV 20 LT RW
M20x1.5
29.0 - 37.0
6.0 - 13.0
6.0
24
27.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL1 / R23=HL2
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.036
WISKA ESSKV 25 LT RW 1010...
10105843
ESSKV 25 LT RW
M25x1.5
33.0 - 42.0
9.0 - 17.0
7.0
30
33.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL1 / R23=HL2
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
10
0.024
WISKA ESSKV 32 LT RW 1010...
10105844
ESSKV 32 LT RW
M32x1.5
36.0 - 44.0
13.0 - 21.0
8.0
36
40.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL1 / R23=HL2
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
5
0.086
WISKA ESSKV 40 LT RW 1010...
10105845
ESSKV 40 LT RW
M40x1.5
44.0 - 55.0
16.0 - 28.0
8.0
46
50.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL1 / R23=HL2
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
5
0.162
WISKA ESSKV 50 LT RW 1010...
10105846
ESSKV 50 LT RW
M50x1.5
51.0 - 62.0
21.0 - 35.0
9.0
55
61.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL1 / R23=HL2
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
2
WISKA ESSKV 63 LT RW 1010...
10105847
ESSKV 63 LT RW
M63x1.5
56.0 - 67.0
34.0 - 48.0
10.0
68
75.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL1 / R23=HL2
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-60°C to 100°C
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 808 - Universal joints with friction bearing, Type DG, double, with key...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성