카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ORD-V - SPRINT O-ring seals, ORD-V, viton
WISKA
Sealings, accessories, tools
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/dichtungen_zubehoer_werkzeuge/ord_v.prj},{NB=ORD-V 25 10064708},{CNSORDERNO=10064708},{TYP=ORD-V 25},{F=black},{DI=22.000},{S=2.0},{D=M25x1.5},{D1X=25.000},{D1P=1.500},{CNSMAT=FPM (Viton)},{ETEMP=-15°C to 200°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10064708/ord-v-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10064708/ord-v-25.html},{WEIGHT=0.001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
F
colour
ⁿ/ₐ
D
for diameter
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA ORD-V 12 10064705
10064705
ORD-V 12
black
M12x1.5
FPM (Viton)
-15°C to 200°C
100
WISKA ORD-V 16 10064706
10064706
ORD-V 16
black
M16x1.5
FPM (Viton)
-15°C to 200°C
100
WISKA ORD-V 20 10064707
10064707
ORD-V 20
black
M20x1.5
FPM (Viton)
-15°C to 200°C
100
WISKA ORD-V 25 10064708
10064708
ORD-V 25
black
M25x1.5
FPM (Viton)
-15°C to 200°C
100
0.001
WISKA ORD-V 32 10064709
10064709
ORD-V 32
black
M32x1.5
FPM (Viton)
-15°C to 200°C
100
0.001
WISKA ORD-V 40 10064710
10064710
ORD-V 40
black
M40x1.5
FPM (Viton)
-15°C to 200°C
100
0.001
WISKA ORD-V 50 10064711
10064711
ORD-V 50
black
M50x1.5
FPM (Viton)
-15°C to 200°C
100
0.002
WISKA ORD-V 63 10064712
10064712
ORD-V 63
black
M63x1.5
FPM (Viton)
-15°C to 200°C
100
0.002
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성