카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESTS - SPRINT dust-protection gaskets, ESTS
WISKA
Sealings, accessories, tools
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/dichtungen_zubehoer_werkzeuge/ests.prj},{NB=ESTS 25 10062453},{CNSORDERNO=10062453},{TYP=ESTS 25},{F=yellow},{TL=2},{D1=22},{D=M25x1.5},{FB=SPRINT 25},{CNSMAT=PE},{SGE=IP66},{ETEMP=-40°C to 75°C},{CNSQUANTITY=100},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10062453/ests-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10062453/ests-25.html},{WEIGHT=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
F
colour
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D
for diameter
ⁿ/ₐ
FB
Using for cable gland
ⁿ/ₐ
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA ESTS 12 10062450
10062450
ESTS 12
yellow
2
M12x1.5
SPRINT 12
PE
IP66
-40°C to 75°C
100
WISKA ESTS 16 10062451
10062451
ESTS 16
yellow
2
M16x1.5
SPRINT 16
PE
IP66
-40°C to 75°C
100
WISKA ESTS 20 10062452
10062452
ESTS 20
yellow
2
M20x1.5
SPRINT 20
PE
IP66
-40°C to 75°C
100
WISKA ESTS 25 10062453
10062453
ESTS 25
yellow
2
M25x1.5
SPRINT 25
PE
IP66
-40°C to 75°C
100
WISKA ESTS 32 10062454
10062454
ESTS 32
yellow
2
M32x1.5
SPRINT 32
PE
IP66
-40°C to 75°C
100
WISKA ESTS 40 10062455
10062455
ESTS 40
yellow
2
M40x1.5
SPRINT 40
PE
IP66
-40°C to 75°C
100
WISKA ESTS 50 10062456
10062456
ESTS 50
yellow
2
M50x1.5
SPRINT 50
PE
IP66
-40°C to 75°C
100
0.001
WISKA ESTS 63 10062457
10062457
ESTS 63
yellow
2
M63x1.5
SPRINT 63
PE
IP66
-40°C to 75°C
100
0.001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BS - SPRINT blind plugs, BS
WISKA
18.12.2023
SKV - Cable glands with strain relief, SKV, PG
WISKA
18.12.2023
MUG - Locknuts, MUG, PG
WISKA
18.12.2023
EMSKV - SPRINT cable glands, EMSKV, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성