피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Leaf chains heavy duty design U - Leaf chains heavy duty design U according to works-standard
Wippermann
Leaf chains
Leaf chains heavy duty design U according to works-standard
Chains
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/flyerketten/flyerketten_schwere_reihe_u_nach_werksnorm/ketten/fk_schwere_reihe_u_nach_werksnorm_asmtab.prj},{NB=2681 506U 0000},{CNSORDERNO=2681 506U 0000},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standard},{WIP=F 506 U},{P=50.80},{D2=17.81},{G=43.0},{L1=87.2},{B=74.0},{S=6.0},{LK=6 x 6},{EL=5073},{F=6.412},{FBWIPP=800.0},{CNSMASSEXACT=20.00},{SA=6.000},{SI=6.000},{X=0.330},{T=3},{ECLASS=23-17-04-01},{ZTNR=73151200},{IL=6},{AL=6},{D=33},{PPATH=assemblies/fk_schwere_reihe_u_nach_werksnorm_asmtpl.prj},{AUSVIS=Standardkette}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height
[mm]
L1
Width over pins max.
[mm]
B
Width over plates max.
[mm]
S
Plate thickness
[mm]
LK
Lacing
ⁿ/ₐ
EL
Effective length over 100 x pitch
ⁿ/ₐ
F
Bearing area
[cm2]
FBWIPP
Breaking load Wip. min.
[kN]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg/m]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
2681 384U 0000
2681 384U 0000
Standard chain
F 384 U
38.10
14.63
33.4
53.2
42.0
5.0
4 x 4
3802
2.926
354.0
9.10
23-17-04-01
73151200
2681 386U 0000
2681 386U 0000
Standard chain
F 386 U
38.10
14.63
33.4
75.2
62.0
5.0
6 x 6
3802
4.389
540.0
12.50
23-17-04-01
73151200
2681 388U 0000
2681 388U 0000
Standard chain
F 388 U
38.10
14.63
33.4
94.2
83.0
5.0
8 x 8
3802
5.852
700.0
16.50
23-17-04-01
73151200
2681 504U 0000
2681 504U 0000
Standard chain
F 504 U
50.80
17.81
43.0
60.2
50.0
6.0
4 x 4
5073
4.274
530.0
13.50
23-17-04-01
73151200
2681 506U 0000
2681 506U 0000
Standard chain
F 506 U
50.80
17.81
43.0
87.2
74.0
6.0
6 x 6
5073
6.412
800.0
20.00
23-17-04-01
73151200
2681 508U 0000
2681 508U 0000
Standard chain
F 508 U
50.80
17.81
43.0
111.2
99.0
6.0
8 x 8
5073
8.549
1050.0
26.50
23-17-04-01
73151200
2681 501U 0000
2681 501U 0000
Standard chain
F 501 U
50.80
17.81
43.0
135.0
123.0
6.0
10 x 10
5073
10.686
1330.0
33.10
23-17-04-01
73151200
2681 634U 0000
2681 634U 0000
Standard chain
F 634 U
63.50
22.89
52.0
81.2
70.0
8.0
4 x 4
6340
5.494
845.0
19.40
23-17-04-01
73151200
2681 636U 0000
2681 636U 0000
Standard chain
F 636 U
63.50
22.89
52.0
112.2
101.0
8.0
6 x 6
6340
10.990
1270.0
29.10
23-17-04-01
73151200
2681 638U 0000
2681 638U 0000
Standard chain
F 638 U
63.50
22.89
52.0
146.0
135.0
8.0
8 x 8
6340
14.650
1690.0
38.80
23-17-04-01
73151200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성