피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 480.1 - Retaining Square Tubes, Aluminum, for Mounting Clamps, Type LS, with scale (mm-graduation)
JW Winco
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tubes, Rods
GN 480.1 Aluminum Square Tubes, for Mounting Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_7/tubes_rods/gn480_1_v/gn480_1_v_ls.prj},{NB=Vierkant-Halterohr GN 480.1-V12-200-AL-LS},{PARTNUMBER=GN 480.1-V12-200-AL-LS},{D1=-},{D11=0},{X1=0.000},{X2=0.000},{D1X=0},{V=3.000},{S1=V12},{S11=12},{MAT=AL},{S1X=12},{L=200},{LX=100,150,200,250,300,350,400},{K=15},{D2=-},{D2X=0},{S2=9},{S2X=9},{VERS=2},{TYP=2},{WEIGHT=0.0310},{CTN=7609000000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
S1
Square
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
K
[mm]
S2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-100-AL-LS
V10
100
15
7
0.0200
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-150-AL-LS
V10
150
15
7
0.0200
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-200-AL-LS
V10
200
15
7
0.0250
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-250-AL-LS
V10
250
15
7
0.0318
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-300-AL-LS
V10
300
15
7
0.0380
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-350-AL-LS
V10
350
15
7
0.0440
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-400-AL-LS
V10
400
15
7
0.0510
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-100-AL-LS
V12
100
15
9
0.0150
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-150-AL-LS
V12
150
15
9
0.0230
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-200-AL-LS
V12
200
15
9
0.0310
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-250-AL-LS
V12
250
15
9
0.0390
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-300-AL-LS
V12
300
15
9
0.0460
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-350-AL-LS
V12
350
15
9
0.0536
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-400-AL-LS
V12
400
15
9
0.0150
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-100-AL-LS
V16
100
20
13
0.0212
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-150-AL-LS
V16
150
20
13
0.0320
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-200-AL-LS
V16
200
20
13
0.0430
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-250-AL-LS
V16
250
20
13
0.0530
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-300-AL-LS
V16
300
20
13
0.0640
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-350-AL-LS
V16
350
20
13
0.1500
7609000000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-400-AL-LS
V16
400
20
13
0.1000
7609000000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성