카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
WN 9000 G - Stud Type-"NY-LEV®" Nylon Base Leveling Mounts, Type G, With Lag Bolt Holes, With Rubber Pad
JW Winco
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Levelling feet
WN 9000
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_4/levelling_feet/wn9000/wn9000_s_g_asmtab.prj},{NB=Stud Type-Nylon Base Leveling Mount WN 9000-3.15-M12-8.00-G (0)},{PARTNUMBER=WN 9000-3.15-M12-8.00-G},{ITEMID=12N8WP2N},{ANGLE=0},{D1=3.15},{D2=M12},{D2X=12},{L1=8},{L2=1.64},{L3=0.70},{L4=0.125},{K=2.19},{D3=0.354},{AF=0.393},{ML=1808},{WEIGHT=0.25900},{CTN=84879090},{ROHS=},{INFOWINCO=Product details},{PPATH=wn9000_s_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[인치]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[인치]
L2
[인치]
L3
[인치]
L4
[인치]
K
[인치]
D3
[인치]
AF
[인치]
ML
Max Load (lbs) with Pad
[kg]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M10-3.00-G
1.97
M10
3
1.56
0.70
0.125
1.32
0.256
0.314
805
0.09800
84879090
YES
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M10-4.00-G
1.97
M10
4
1.56
0.70
0.125
1.32
0.256
0.314
805
0.11000
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M10-5.00-G
1.97
M10
5
1.56
0.70
0.125
1.32
0.256
0.314
805
0.11200
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M10-6.00-G
1.97
M10
6
1.60
0.70
0.125
1.32
0.256
0.314
805
0.12400
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M12-3.00-G
1.97
M12
3
1.56
0.70
0.125
1.32
0.256
0.393
805
0.12300
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M12-4.00-G
1.97
M12
4
1.56
0.70
0.125
1.32
0.256
0.393
805
0.13800
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M12-5.00-G
1.97
M12
5
1.56
0.70
0.125
1.32
0.256
0.393
805
0.15800
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M12-6.00-G
1.97
M12
6
1.60
0.70
0.125
1.32
0.256
0.393
805
0.17600
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M16-3.00-G
1.97
M16
3
1.56
0.70
0.125
1.32
0.256
0.511
805
0.16000
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M16-4.00-G
1.97
M16
4
1.56
0.70
0.125
1.32
0.256
0.511
805
0.19000
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M16-5.00-G
1.97
M16
5
1.56
0.70
0.125
1.32
0.256
0.511
805
0.22300
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M16-6.00-G
1.97
M16
6
1.60
0.70
0.125
1.32
0.256
0.511
805
0.28600
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-1.97-M16-8.00-G
1.97
M16
8
1.64
0.70
0.125
1.32
0.256
0.511
805
0.35000
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M10-3.00-G
3.15
M10
3
1.56
0.70
0.125
2.19
0.354
0.314
1808
0.14600
84879090
YES
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M10-4.00-G
3.15
M10
4
1.56
0.70
0.125
2.19
0.354
0.314
1808
0.15700
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M10-5.00-G
3.15
M10
5
1.56
0.70
0.125
2.19
0.354
0.314
1808
0.17000
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M10-6.00-G
3.15
M10
6
1.60
0.70
0.125
2.19
0.354
0.314
1808
0.17100
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M12-3.00-G
3.15
M12
3
1.56
0.70
0.125
2.19
0.354
0.393
1808
0.17000
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M12-4.00-G
3.15
M12
4
1.56
0.70
0.125
2.19
0.354
0.393
1808
0.18600
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M12-5.00-G
3.15
M12
5
1.56
0.70
0.125
2.19
0.354
0.393
1808
0.19100
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M12-6.00-G
3.15
M12
6
1.60
0.70
0.125
2.19
0.354
0.393
1808
0.22300
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M12-8.00-G
3.15
M12
8
1.64
0.70
0.125
2.19
0.354
0.393
1808
0.25900
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M16-3.00-G
3.15
M16
3
1.56
0.70
0.125
2.19
0.354
0.511
1808
0.23700
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M16-4.00-G
3.15
M16
4
1.56
0.70
0.125
2.19
0.354
0.511
1808
0.26700
84879090
Stud Type-Nylon Base Leve...
WN 9000-3.15-M16-5.00-G
3.15
M16
5
1.56
0.70
0.125
2.19
0.354
0.511
1808
0.27100
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성