카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 6332 SKN - Grub screws, Type SKN. with internal hexagon, not hardened
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Thrust Pads
DIN 6332
DIN 6332
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/thrust_pads/din6332/din6332/din6332_skn.prj},{NB=Gewindestift DIN 6332-M10-80-SKN},{PARTNUMBER=DIN 6332-M10-80-SKN},{ITEMID=6332-M10-80-SKN},{D1=M10},{ND=10.000},{KD=8.160},{L=80},{LX=45,50,55,60,65,80},{D2=8.0},{D3=7.2},{E1=3.6},{E2A=2.6},{E2P=5.6},{E3=-},{SW=5},{Z1=9.0},{Z2=4.5},{T=3.000},{WEIGHT=0.0370},{CTN=7318155090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
E1
[mm]
E2A
Type A
[mm]
E2P
Type P
[mm]
E3
[mm]
SW
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Grub screw DIN 6332-M6-30...
DIN 6332-M6-30-SKN
M6
30
4.5
4.0
2.1
1.5
4.5
-
3
6.0
2.5
0.0050
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M6-35...
DIN 6332-M6-35-SKN
M6
35
4.5
4.0
2.1
1.5
4.5
-
3
6.0
2.5
0.0060
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M6-40...
DIN 6332-M6-40-SKN
M6
40
4.5
4.0
2.1
1.5
4.5
-
3
6.0
2.5
0.0070
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M6-45...
DIN 6332-M6-45-SKN
M6
45
4.5
4.0
2.1
1.5
4.5
-
3
6.0
2.5
0.0080
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M6-50...
DIN 6332-M6-50-SKN
M6
50
4.5
4.0
2.1
1.5
4.5
-
3
6.0
2.5
0.0090
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M8-35...
DIN 6332-M8-35-SKN
M8
35
6.0
5.4
3.0
2.3
5.3
-
4
7.5
3.0
0.0100
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M8-40...
DIN 6332-M8-40-SKN
M8
40
6.0
5.4
3.0
2.3
5.3
-
4
7.5
3.0
0.0110
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M8-45...
DIN 6332-M8-45-SKN
M8
45
6.0
5.4
3.0
2.3
5.3
-
4
7.5
3.0
0.0130
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M8-50...
DIN 6332-M8-50-SKN
M8
50
6.0
5.4
3.0
2.3
5.3
-
4
7.5
3.0
0.0140
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M8-60...
DIN 6332-M8-60-SKN
M8
60
6.0
5.4
3.0
2.3
5.3
-
4
7.5
3.0
0.0170
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M8-70...
DIN 6332-M8-70-SKN
M8
70
6.0
5.4
3.0
2.3
5.3
-
4
7.5
3.0
0.0210
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M10-4...
DIN 6332-M10-45-SKN
M10
45
8.0
7.2
3.6
2.6
5.6
-
5
9.0
4.5
0.0200
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M10-5...
DIN 6332-M10-50-SKN
M10
50
8.0
7.2
3.6
2.6
5.6
-
5
9.0
4.5
0.0230
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M10-5...
DIN 6332-M10-55-SKN
M10
55
8.0
7.2
3.6
2.6
5.6
-
5
9.0
4.5
0.0250
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M10-6...
DIN 6332-M10-60-SKN
M10
60
8.0
7.2
3.6
2.6
5.6
-
5
9.0
4.5
0.0280
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M10-6...
DIN 6332-M10-65-SKN
M10
65
8.0
7.2
3.6
2.6
5.6
-
5
9.0
4.5
0.0300
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M10-8...
DIN 6332-M10-80-SKN
M10
80
8.0
7.2
3.6
2.6
5.6
-
5
9.0
4.5
0.0370
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M12-5...
DIN 6332-M12-50-SKN
M12
50
8.0
7.2
4.6
2.9
6.9
3.7
6
10.0
4.5
0.0300
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M12-6...
DIN 6332-M12-60-SKN
M12
60
8.0
7.2
4.6
2.9
6.9
3.7
6
10.0
4.5
0.0380
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M12-6...
DIN 6332-M12-65-SKN
M12
65
8.0
7.2
4.6
2.9
6.9
3.7
6
10.0
4.5
0.0410
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M12-7...
DIN 6332-M12-70-SKN
M12
70
8.0
7.2
4.6
2.9
6.9
3.7
6
10.0
4.5
0.0440
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M12-8...
DIN 6332-M12-80-SKN
M12
80
8.0
7.2
4.6
2.9
6.9
3.7
6
10.0
4.5
0.0510
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M12-1...
DIN 6332-M12-100-SKN
M12
100
8.0
7.2
4.6
2.9
6.9
3.7
6
10.0
4.5
0.0650
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M16-6...
DIN 6332-M16-65-SKN
M16
65
12.0
11.0
5.4
4.5
9.5
4.0
8
12.0
5.0
0.0670
7318155090
YES
Grub screw DIN 6332-M16-7...
DIN 6332-M16-70-SKN
M16
70
12.0
11.0
5.4
4.5
9.5
4.0
8
12.0
5.0
0.0740
7318155090
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성