카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 617.2 - Stainless Steel-Indexing plungers with red knob, Type B, without rest position, without lock nut, Inch
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 617.2
GN 617.2 NI
GN 617.2 B
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/indexing_plungers/gn617_2/gn617_2_ni/gn617_2_b/gn617_2_b_inch_asmtab.prj},{NB=Indexing plunger EN 617.2-5-3/8x24-B-NI (deactivated)},{PARTNUMBER=EN 617.2-5-3/8x24-B-NI},{ITEMID=617.2-5-3/8x24-B-NI},{POS=0},{D1=5},{D2=3/8x24},{NDM=9.525},{P=1.000},{D3=21},{E=13.6},{L1=45},{L2=5},{L3=17},{L4=5},{SW1=12},{ANM=8},{WERKSTOFF=NI},{WS='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=1},{WEIGHT=0.0110},{CTN=84879090},{ROHS=},{INFOWINCO=Product details},{PPATH=gn617_2_b_inch_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Plunger -0.1 / -0.15 Bore -0.08
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
E
~
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW1
[mm]
ANM
max. torque
[Nm]
FEDERDRUCK
Initial ~
[N]
FEDERDRUCK2
End ~
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Indexing plunger EN 617.2...
EN 617.2-5-3/8x24-B-NI
5
3/8x24
21
13.6
45
5
17
5
12
8
7
17
0.0110
84879090
Indexing plunger EN 617.2...
EN 617.2-6-1/2x20-B-NI
6
1/2x20
25
16.0
54
6
20
6
14
12
9
24
0.0160
84879090
Indexing plunger EN 617.2...
EN 617.2-8-5/8x18-B-NI
8
5/8x18
31
21.6
69
8
26
8
19
18
11
30
0.0380
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성