카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 722.6 - Indexing Plungers, Stainless Steel, with Flange for Surface Mounting, Type C with pull ring, with rest position
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Cam action indexing plungers
GN 722.6
GN 722.6 A4
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/cam_action_indexing_plungers/gn722_6/gn722_6_a4/gn722_6_c_a4_asmtab.prj},{NB=Rastbolzen, Edelstahl GN 722.6-12-20-C-A4 (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 722.6-12-20-C-A4},{POS=1},{D1=12},{S=20},{B=6.1},{D2=6.1},{D3=34},{D4=6},{H1=7.5},{H2=1.5},{K1=7.5},{K2=18},{K3=12},{L1=68},{L2=14},{L3=35},{L4=52},{L5=51.5},{L6=48},{M=34},{SW=10},{FEDERDRUCK=14 / 35},{MAT=Edelstahl-Feinguss 1.4408},{WEIGHT=0.1840},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{PPATH=gn722_6_c_a4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Pin -0,05/-0,25 Bore +0,1/+0,3
[mm]
S
[mm]
B
+0,3
[mm]
D2
+0,3
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
L1
≈
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
FEDERDRUCK
Spring load initial / end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Indexing Plunger, Stainle...
GN 722.6-8-20-C-A4
8
20
6.1
6.1
34
6
7.5
1.5
7.5
18
12
68
14
35
52
51.5
48
34
10
14 / 35
0.1840
YES
Indexing Plunger, Stainle...
GN 722.6-10-20-C-A4
10
20
6.1
6.1
34
6
7.5
1.5
7.5
18
12
68
14
35
52
51.5
48
34
10
14 / 35
0.1840
YES
Indexing Plunger, Stainle...
GN 722.6-12-20-C-A4
12
20
6.1
6.1
34
6
7.5
1.5
7.5
18
12
68
14
35
52
51.5
48
34
10
14 / 35
0.1840
YES
Indexing Plunger, Stainle...
GN 722.6-14-20-C-A4
14
20
6.1
6.1
34
6
7.5
1.5
7.5
18
12
68
14
35
52
51.5
48
34
10
14 / 35
0.1840
YES
Indexing Plunger, Stainle...
GN 722.6-16-30-C-A4
16
30
10.1
10.1
48
9
15.0
5.0
14.0
34
10
102
20
54
78
70.0
80
55
17
22 / 70
0.7650
YES
Indexing Plunger, Stainle...
GN 722.6-20-30-C-A4
20
30
10.1
10.1
48
9
15.0
5.0
14.0
34
10
102
20
54
78
70.0
80
55
17
22 / 70
0.7650
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성