피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 722.4 - Indexing Plungers, Stainless Steel, for Welding, without Rest Position, Type R Round, with pull ring, mounted
JW Winco
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Cam action indexing plungers
GN 722.4
GN 722.4 A4
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_1/cam_action_indexing_plungers/gn722_4/gn722_4_a4/gn722_4_r_a4_asmtab.prj},{NB=Rastbolzen, Edelstahl GN 722.4-12-20-R-A4 (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 722.4-12-20-R-A4},{POS=1},{D1=12},{D2=20},{D3=36},{D4=7},{L1=70},{L2=14},{L3=35},{L4=52},{SW=2.0},{FEDERKRAFT=14 / 35},{MAT=Edelstahl-Feinguss 1.4408},{WEIGHT=0.1210},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{PPATH=gn722_4_r_a4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Pin -0,05/-0,25 Bore +0,2/+0,4
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
≈
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
FEDERKRAFT
Spring load initial / end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Indexing Plunger, Stainle...
GN 722.4-8-20-R-A4
8
20
36
7
70
14
35
52
2.0
14 / 35
0.1140
73182900
YES
Indexing Plunger, Stainle...
GN 722.4-10-20-R-A4
10
20
36
7
70
14
35
52
2.0
14 / 35
0.1170
73182900
YES
Indexing Plunger, Stainle...
GN 722.4-12-20-R-A4
12
20
36
7
70
14
35
52
2.0
14 / 35
0.1210
73182900
YES
Indexing Plunger, Stainle...
GN 722.4-14-20-R-A4
14
20
36
7
70
14
35
52
2.0
14 / 35
0.1250
73182900
YES
Indexing Plunger, Stainle...
GN 722.4-16-30-R-A4
16
30
50
10
103
20
54
78
2.5
22 / 70
0.4000
73182900
YES
Indexing Plunger, Stainle...
GN 722.4-20-30-R-A4
20
30
50
10
103
20
54
78
2.5
22 / 70
0.4180
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성