카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 820.3 - Toggle clamps, Type ULC, Clamping arm extended, with slotted hole, two flanged washers and clamping screw GN 708.1
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 820.3
GN 820.3 ST
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_4/toggle_clamps/gn820_3/gn820_3_st/gn_820_3_ulc_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN 820.3-130-ULC (closed)},{PARTNUMBER=GN 820.3-130-ULC},{ITEMID=820.3-130-ULC},{AA=4},{GROESSE=130},{TYP=ULC},{ESECUZIONE=-},{ANGOLO= [0:90]},{VER13=2},{VER2=3},{PRA=12},{POS=1},{FH=600},{A=67.5},{B1=36},{B2=40},{B3=6.3},{D1=M6},{D2=5.6},{H1=51.0},{H2=30.5},{H3=16},{H4=25.5},{H5=14.0},{L1=250},{L2=171.0},{L3=133.0},{L4=55},{L5=0},{M1=26},{M2=22.4},{M3=28.4},{R=141},{S1=0.0},{S2=0},{S=2.5},{W=17.5},{B=61,5},{AS=196},{C=36,5},{D=65},{E=44},{F=44},{G=26÷31,5},{H=26},{I=-},{L=8,5},{M=18},{N=3},{O=37},{P=M6},{Q=6,6},{FH1=170},{FH2=330},{GR=320},{WEIGHT=0.3110},{CTN=820570090},{ROHS=YES},{VER1=102},{INFOWINCO=Produktdetails},{PPATH=gn_820_3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
A
≈
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
≈
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
max.
[mm]
L1
≈
[mm]
L2
≈
[mm]
L3
≈
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
W
Adjustable Range
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Toggle clamp GN 820.3-130...
GN 820.3-130-ULC
130
600
67.5
36
40
6.3
M6
5.6
51.0
30.5
16
25.5
14.0
250
171.0
133.0
55
26
22.4
28.4
141
2.5
17.5
0.3110
820570090
YES
Toggle clamp GN 820.3-230...
GN 820.3-230-ULC
230
1100
71.5
44
44
8.2
M8
6.6
61.5
36.5
18
30.0
12.5
283
198.0
152.5
68
26
26.0
31.5
158
3.0
20.0
0.5190
820570090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성