카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
GN 862.1 - Toggle clamps, with additional manual operation, Type CPV3S, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 spindle assembly
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 862.1
GN 862.1 CPV3S
GN 862.1 CPV3S
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_4/pneumatically_operated_clamps/gn862_1/gn862_1_cpv3s/gn862_1_cpv3s/gn_862_1_cpv3s_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN 862.1-200-CPV3S (closed)},{PARTNUMBER=GN 862.1-200-CPV3S},{ITEMID=862.1-200-CPV3S},{GROESSE=200},{POS=0},{FH=1600},{FS=970},{A=34},{B1=59.5},{B2=38.5},{B3=51.0},{B4=35},{B5=8.5},{D1=M8},{D2=6.5},{D3=G 1/8},{IA=4},{E=39.5},{H1=296},{H2=78},{H3=17},{H4=29},{H5=54.0},{L1=150},{L2=59},{L3=80},{L4=68},{M1=26},{M2=14.5},{M3=16},{M4=11},{M5=16},{R=98},{S=6},{W=21},{MODELLO=200/CPV3S},{PPATH=gn_862_1_cpv3s_asmtpl.prj},{B=210},{WEIGHT=1.2530},{CTN=},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails},{V2=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 9. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding Force
[N]
FS
Clamping Force
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
IA
Female thread Ø for hose
[mm]
E
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
~
[mm]
H5
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~ max.
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
R
~
[mm]
S
[mm]
W
Adjustable Range +/-0.5
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Toggle clamp GN 862.1-200...
GN 862.1-200-CPV3S
200
1600
970
34
59.5
38.5
51.0
35
8.5
M8
6.5
G 1/8
4
39.5
296
78
17
29
54.0
150
59
80
68
26
14.5
16
11
16
98
6
21
1.2530
YES
Toggle clamp GN 862.1-300...
GN 862.1-300-CPV3S
300
2400
1050
42
68.5
53.0
60.5
50
10.3
M10
8.5
G 1/4
6
50.5
360
108
20
35
79.5
187
74
104
77
30
16.5
28
12
30
122
8
21
2.1800
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성