카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
MT - Cabinet U Handles, With Tapped Inserts Metric
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet ”U“ handles
MT
Powered by
CAD모델 선택
{winco/1_0_operating_parts/1_2/cabinet_u_handles/mt/mt_metric.prj},{NB=Cabinet U Handle MT-26-M5-110-SW},{PARTNUMBER=MT-26-M5-110-SW},{ITEMID=6333015},{B=26},{L1=110},{D=M5},{H1=40},{H2=32},{T=9},{L2=133},{WEIGHT=0.0580},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{L3=94},{X1=44.93},{Y1=26.00},{ANGLE=67.60},{NDM=5},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
D
Tapped
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Cabinet U Handle MT-26-M5...
MT-26-M5-105-SW
26
105
M5
37
29
9
121
0.0460
39269097
YES
Cabinet U Handle MT-26-M6...
MT-26-M6-105-SW
26
105
M6
37
29
9
121
0.0480
39269097
YES
Cabinet U Handle MT-26-M5...
MT-26-M5-110-SW
26
110
M5
40
32
9
133
0.0580
39269097
YES
Cabinet U Handle MT-26-M6...
MT-26-M6-110-SW
26
110
M6
40
32
9
133
0.0600
39269097
YES
Cabinet U Handle MT-26-M5...
MT-26-M5-117-SW
26
117
M5
40
32
9
133
0.0570
39269097
YES
Cabinet U Handle MT-26-M6...
MT-26-M6-117-SW
26
117
M6
40
32
9
133
0.0590
39269097
YES
Cabinet U Handle MT-26-M8...
MT-26-M8-117-SW
26
117
M8
40
32
9
133
0.0610
39269097
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성