23-033 - Plastic Handle, 112mm
IPS
ips
Metric
Accessories
Handles
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/metric/accessories/handles/23_033.prj},{NB=23-033-30},{PN=23-033},{DESCRIPTION=Handle, Multipurpose Plastic, 112mm, 30 Series},{SERIES=30},{SCREWS=24-316-6},{SN=SHCS M6X16},{NUTS=20-056},{TN=M6 Standard T-Nut 40/30/1.5},{MAT=Glass Filled Nylon},{FIN=Black Finish},{A=112},{B=93.5},{C=21},{D=36},{E=31.5},{F=6.5},{G=10.5},{H=6},{WEIGHT=33},{SPN=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SCREWS
Screws
ⁿ/ₐ
SN
Screw Name
ⁿ/ₐ
NUTS
T-Nuts
ⁿ/ₐ
TN
T-Nut Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
23-033
23-033
Handle, Multipurpose Plas...
40
24-318-6
SHCS M6X18
20-056
M6 Standard T-Nut 40/30/1...
Glass Filled Nylon
Black Finish
112
93.5
21
36
31.5
6.5
10.5
6
33
23-033
23-033
Handle, Multipurpose Plas...
30
24-316-6
SHCS M6X16
20-056
M6 Standard T-Nut 40/30/1...
Glass Filled Nylon
Black Finish
112
93.5
21
36
31.5
6.5
10.5
6
33
23-033
23-033
Handle, Multipurpose Plas...
28
24-316-6
SHCS M6X16
20-055
M6 Standard T-Nut 28
Glass Filled Nylon
Black Finish
112
93.5
21
36
31.5
6.5
10.5
6
33
23-033
23-033
Handle, Multipurpose Plas...
1.5"
25-110-4
BHCS 1/4-20X5/8"
25-001
1/4-20 Standard T-Nut 40/...
Glass Filled Nylon
Black Finish
112
93.5
21
36
31.5
6.5
10.5
6
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성