23-046 - Magnetic Catches
IPS
ips
Metric
Accessories
Door Catches
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/metric/accessories/door_catches/23_046.prj},{NB=23-046-30-11},{PN=23-046},{DESCRIPTION=Magnetic Catches, 30 Series},{SERIES=30},{FOPT=1},{POPT=1},{MAT=Glass Filled Nylon},{A=40},{B=20},{C=10},{D=18.32},{E=27.8},{F=30},{G=12.9},{H=M5x12},{WEIGHT=38},{SPN=30.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SCREWS
Screws
ⁿ/ₐ
SN
Screw Name
ⁿ/ₐ
NUTS
T-Nuts
ⁿ/ₐ
TN
T-Nut Name
ⁿ/ₐ
CSNUTS
Catch Screw Nuts
ⁿ/ₐ
CSN
Catch Screw Nut Name
ⁿ/ₐ
PLATE
Strike Plate
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
23-046
23-046
Magnetic Catches, 40 Seri...
40
24-120-6
BHCS M6x20
20-056
M6 Standard T-Nut 40/30/1...
20-035
M5 Zn T-Nut 40/1.5"
-
Glass Filled Nylon
40
20
10
18.32
27.8
30
12.9
M5x12
38
23-046
23-046
Magnetic Catches, 30 Seri...
30
24-316-6
SHCS M6x16
20-090
M6 Standard Economy Nut 3...
20-038
M5 Zn T-Nut 30/28
-
Glass Filled Nylon
40
20
10
18.32
27.8
30
12.9
M5x12
38
23-046
23-046
Magnetic Catches, 28 Seri...
28
24-316-6
SHCS M6x16
20-090
M6 Standard Economy Nut 3...
20-038
M5 Zn T-Nut 30/28
-
Glass Filled Nylon
40
20
10
18.32
27.8
30
12.9
M5x12
38
23-046
23-046
Magnetic Catches, 1.5" Se...
1.5"
25-112-4
BHCS1/4-20x3/4"
25-001
1/4-20 Standard T-Nut 40/...
20-035
M5 Zn T-Nut 40/1.5"
-
Glass Filled Nylon
40
20
10
18.32
27.8
30
12.9
M5x12
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성