피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1912440000 - HDC HQ 5 MC
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Contact insert for industrial connectors
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/02/05/1912440000.prj},{NB=1912440000},{MANUID=1912440000},{AAB499=6},{AAB787=2.500},{AAB789=4},{AAB937=0.500},{AAB940=0.500},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAF726=16},{AAT080=5},{BAC676=2.500},{BAC739=0.500},{BAH005=250},{AAF040=0.012},{BAB577=39.2},{BAA020=23.8},{BAF016=23.8},{AAD931=85366990},{AAO676=1912440000},{AAO663=4032248542031},{PREVIEW=../../../../_pool_/9c/7f/19124400009999.png},{MANUTYPEDESC=HDC HQ 5 MC},{DESCSHORT=Contact insert (industry plug-in connectors) Male, 250 V, 16 A, Number of poles: 5, Crimp connection, Size: 1},{DESCLONG=Insert for industrial plug-in connectors, consisting of contact element and insulating body.},{GTIN=4032248542031},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB754=male},{AAB755=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB499
Rated surge voltage
[kV]
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAB755
Contact insert without contact
ⁿ/ₐ
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
[mm²]
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm²]
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
[mm²]
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
[mm²]
AAC049
PE connection present
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAC820
Min. operating temperature
[°C]
AAC821
Max. operating temperature
[°C]
AAF726
rated current
[A]
AAK496
Electro Material
ⁿ/ₐ
AAS458
Conductor connection method
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
BAA295
Degree of soiling
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC676
Max. line cross section, flexible
[mm²]
BAC739
Min. line cross section, flexible
[mm²]
BAH005
rated voltage
[V]
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1912440000
1912440000
HDC HQ 5 MC
Contact insert (industry ...
Insert for industrial plu...
4032248542031
Weidmueller Group
6
male
Yes
2.500
4
0.500
0.500
Yes
Other copper alloys
-40
125
16
crimp connection
5
3
CSA; CURUS; DETNORVER; EA...
V0
2.500
0.500
250
0.012
39.2
23.8
23.8
85366990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성