svenska
中文 (繁體)
English
9019140000 - H1,5/18D SW
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical insulation and connecting material
Lug, conductor sleeve, connector
Cable end sleeve
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/40/02/01/9019140000.prj},{NB=9019140000},{MANUID=9019140000},{AAI844=1.500},{BAC477=12},{AAF040=0.000},{AAD931=85369010},{AAO676=9019140000},{AAO663=4008190046026},{PREVIEW=../../../../_pool_/2a/f8/90191400009999.png},{MANUTYPEDESC=H1,5/18D SW},{DESCSHORT=Wire end ferrule, Standard, 1.5 mm², Stripping length: 15 mm, black},{DESCLONG=Electrogalvanised copper sleeve for the protection of stripped flexible conductors. Crimping the wire-end ferrule protects the wires and enables permanently stable electrical connections.},{GTIN=4008190046026},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAG117=PP},{AAH324=No},{BAA351=black},{BAB664=Copper},{BAD696=No},{BAF786=Tin-plated},{URL=URL},{KEYWORD=Wire end ferrule}
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
AAG117
material insulation
ⁿ/ₐ
AAH324
bandware
ⁿ/ₐ
AAI844
nominal cross section
[mm²]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC477
Shell length
[mm]
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
ⁿ/ₐ
BAF786
Type of surface
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 9019140000
9019140000
H1,5/18D SW
Wire end ferrule, Standar...
Electrogalvanised copper ...
4008190046026
Weidmueller Group
PP
No
1.500
black
Copper
12
No
Tin-plated
0.000
85369010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9019230000 - H6,0/26D GE
Weidmüller
22.01.2024
0463000000 - H1,0/14 GE
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성