피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
English
design B5 - pole-changing motors
Walther Flender
Motoren
three-phase AC brake motors
pole-changing motors
Powered by
CAD모델 선택
{walther_flender/motoren/drehstorm_bremsmotoren/polumschaltbare_motoren/p_motoren_b5.prj},{NB=B5 100La / 2/4 BR AC},{D=28},{E=60},{F=130},{F1=215},{K=180},{K1=110},{MHELP=484},{MCFFHELP=508},{N=14},{N1=4.0},{P5=250},{P51=160},{V1=14.0},{W=138},{X=199},{YHELP=424},{YCFFHELP=448},{QNML=365},{QNML1=305},{QNML2=200},{QBML=430},{QBML1=370},{QBML2=155},{QNMFL=498},{QNMFL1=438},{QNMFL2D=228},{QNMFK=47},{QBMFL=563},{QBMFL1=503},{QBMFL2=288},{QBMFK=107},{FF=8.000},{GG=24.000},{HH=7.000},{D111=10.000},{D222=8.376},{POS=80.000},{POW=10.000},{POSQ=138.000},{POH=2.200},{FX=45.000},{GX=8.000},{TX=31.000},{PAA=29.000},{PAB=24.000},{PAD=9.000},{L=217.000},{L1=254.000},{R=98.500},{R1=170.000},{Z=98.500},{Z1=112.000},{W1=162},{KLEM=52.000},{ANS=63.500},{PZ=2/4},{LA=2.20/1.50},{FL=},{ZM=},{BR=AC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BG
motor size
ⁿ/ₐ
ST
standard version
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
P5
[mm]
V1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W1
[mm]
B5 63b / 2/4 BR AC
63
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
11
23
115
95
255
10
3.0
140
9.5
120
232
111
B5 71a / 2/4 BR AC
71
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
14
30
130
110
342
10
3.5
160
9.5
150
312
121
B5 80a / 2/4 BR AC
80
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
19
40
165
130
370
12
3.5
200
11.5
170
330
130
B5 90Sb / 2/4 BR AC
90S
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
24
50
165
130
410
12
3.5
200
11.5
185
360
148
B5 90Lb / 2/4 BR AC
90L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
24
50
165
130
435
12
3.5
200
11.5
185
385
148
B5 100La / 2/4 BR AC
100L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
28
60
215
180
484
14
4.0
250
14.0
199
424
162
B5 112Mb / 2/4 BR AC
112M
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
28
60
215
180
505
14
4.0
250
14.0
221
445
176
B5 132Sb / 2/4 BR AC
132S
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
38
80
265
230
579
14
4.0
300
14.0
275
499
210
B5 132Ma / 2/4 BR AC
132M
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
38
80
265
230
617
14
4.0
300
14.0
275
537
210
B5 160Mb / 2/4 BR AC
160M
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
42
110
300
250
740
15
5.0
350
18.0
335
630
246
B5 160La / 2/4 BR AC
160L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
42
110
300
250
784
15
5.0
350
18.0
335
674
246
B5 180La / 2/4 BR AC
180L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
48
110
300
250
840
15
5.0
350
18.0
375
730
266
B5 200Lb / 2/4 BR AC
200L
400V 50Hz IP54 ISO-Klasse...
55
110
350
300
934
18
5.0
400
18.0
375
824
266
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성