카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Tube connector, low pressure, ZAKO, T-piece - 60 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO LP flared flanges
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/rohrverb_t_zako_lp.prj},{NB=0500632000},{BZ=0500632000},{VK=Z-TTTO-LP76,1x2,9-3S21/2-M12},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{D3=64},{NW=2 1/2\"},{D2=84.10},{L=127},{ZS=M 12 x 40},{A=114},{B=109},{AM=85},{S1=50.8},{S2=88.9},{ORING=69,44 x 3,53},{SORING=3.530},{PAGE=262},{BIEGER=77.000},{D=76.100},{S=2.900},{BOHRD=13.000},{RA=54.000},{RB=13.000},{DB=74.900},{ANB=84.900},{ANH=9.000},{H1=19.000},{GH=38.000},{L3=9.600},{ORNDI=66.900},{ORNDA=75.300},{ORNT=2.800},{SNDM=12.000},{SL=40.000},{K=12.000},{DK=18.000},{SW=10.000},{T=6.000},{STL=34.750},{V=1.200},{SKDM=9.853}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
NW
Flange size
[인치]
L
Length I
[mm]
ZS
Cylinder screw (4x)
ⁿ/ₐ
AM
Torque -10%
[Nm]
S1
Distance
[mm]
S2
Distance
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0500592000
0500592000
Z-TTTO-LP48,3x2,6-3S11/2-...
1 1/2"
102
M 12 x 35
85
35.7
69.9
47,22 x 3,53
0500612000
0500612000
Z-TTTO-LP60,3x2,9-3S2-M12...
2"
111
M 12 x 35
85
42.9
77.8
56,74 x 3,53
0500632000
0500632000
Z-TTTO-LP76,1x2,9-3S21/2-...
2 1/2"
127
M 12 x 40
85
50.8
88.9
69,44 x 3,53
0500652000
0500652000
Z-TTTO-LP88,9x3,2-3S3-M16...
3"
130
M 16 x 45
210
61.9
106.4
85,32 x 3,53
0500672000
0500672000
Z-TTTO-LP101,6x3,6-3S31/2...
3 1/2"
152
M 16 x 45
210
69.9
120.7
98,02 x 3,53
0500692000
0500692000
Z-TTTO-LP139x4-3S5-M16-C2...
5"
175
M 16 x 50
210
92.1
152.4
136,12 x 3,53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성