카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Connecting flange coupling SAE flange 3000 psi ZAKO single parts - Standard series 250 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO flared flange
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/einzelteile_flansch_zako3000psi.prj},{NB=0510151900},{BZ=0510151900},{VK=Z-FPH-50-3S2-D13,5-C19},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{FG=2\"},{TEIL=1},{ZS=M 12 x 75},{A=102},{B=97},{S1=42.9},{S2=77.8},{PAGE=247},{FLH=40.000},{FLIH1=23.000},{FLIH2=12.000},{ID=52.000},{RFL1=49.000},{RFL2=12.000},{FLW=26.000},{BOHRD=13.500},{M=-},{NDM=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
FG
Flange size
ⁿ/ₐ
TEIL
ⁿ/ₐ
ZS
Cylinder screw (4x)
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
S1
Distance
[mm]
S2
Distance
[mm]
0510001900
0510001900
Z-FPH-16-3S1/2-D9-C19
1/2"
1
M 8 x 45
55
45
17.5
38.1
0510011900
0510011900
Z-FPH-20-3S3/4-D11-C19
3/4"
1
M 10 x 45
65
50
22.2
47.6
0510021900
0510021900
Z-FPH-25-3S3/4-D11-C19
3/4"
1
M 10 x 45
65
50
22.2
47.6
0510041900
0510041900
Z-FPH-30/25-3S1-D11-C19
1"
1
M 10 x 55
72
60
26.2
52.4
0510051900
0510051900
Z-FPH-30-3S1-D11-C19
1"
1
M 10 x 50
72
60
26.2
52.4
0510061900
0510061900
Z-FPH-38-3S1-D10,5-C19
1"
1
M 10 x 50
72
60
26.2
52.4
0510081900
0510081900
Z-FPH-30-3S11/4-D13,5-C19
1 1/4"
1
M 12 x 60
79
73
30.2
58.7
0510101900
0510101900
Z-FPH-38-3S11/4-D13,5-C19
1 1/4"
1
M 12 x 60
79
73
30.2
58.7
0510161900
0510161900
Z-FPH-42-3S11/4-D11-C19
1 1/4"
1
M 10 x 60
79
73
30.2
58.7
0510111900
0510111900
Z-FPH-50-3S11/2-D13,5-C19
1 1/2"
1
M 12 x 60
94
83
35.7
69.9
0510151900
0510151900
Z-FPH-50-3S2-D13,5-C19
2"
1
M 12 x 75
102
97
42.9
77.8
0510121900
0510121900
Z-FPH-65-3S2-D13,5-C19
2"
1
M 12 x 75
102
97
42.9
77.8
0510141900
0510141900
Z-FPH-80-3S3-D17,5-C19
3"
1
M 16 x 90
135
131
61.9
106.4
0510501900
0510501900
Z-FPT-16-3S1/2-IM8-C19
1/2"
4
M 8 x 55
55
45
17.5
38.1
0510511900
0510511900
Z-FPT-20-3S3/4-IM10-C19
3/4"
4
M 10 x 55
65
50
22.2
47.6
0510521900
0510521900
Z-FPT-25-3S3/4-IM10-C19
3/4"
4
M 10 x 55
65
50
22.2
47.6
0510551900
0510551900
Z-FPT-30-3S1-IM10-C19
1"
4
M 10 x 60
72
60
26.2
52.4
0510571900
0510571900
Z-FPT-38-3S11/4-IM12-C19
1 1/4"
4
M 12 x 75
79
73
30.2
58.7
0510631900
0510631900
Z-FPT-42-3S11/4-IM10-C19
1 1/4"
4
M 10 x 60
79
73
30.2
58.7
0510581900
0510581900
Z-FPT-50-3S11/2-IM12-C19
1 1/2"
4
M 12 x 75
94
83
35.7
69.9
0510591900
0510591900
Z-FPT-65-3S2-IM12-C19
2"
4
M 12 x 100
102
97
42.9
77.8
0510611900
0510611900
Z-FPT-80-3S3-IM16-C19
3"
4
M 16 x 110
135
131
61.9
106.4
0510621900
0510621900
Z-FPT-30-3S11/4-IM10-C19
1 1/4"
4
M 12 x 60
79
73
30.2
58.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성