카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Elbow flange coupling, single parts - With cutting ring flange connection and square flange connection
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
Flange couplings with cutting ring connection
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/einzelteile_winkel_flansch_verschr.prj},{NB=0795152000},{CTRL4=1.000},{VK=24-FE-L28-HC40},{CTRL3=1.000},{CTRL2=2.000},{CTRL=2.000},{BZ=0795152000},{BZ3=0010352000},{BZ4=0004352100},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 28},{PB=PB 100},{DLK=40},{L1=49},{L2=32.5},{L3=28.0},{SW3=41},{AM=10},{T5=7.5},{PAGE=229},{KONUSD=28.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=30.300},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{I1=14.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=24.000},{H=21.000},{AK=42.000},{HD=32.000},{H1=8.000},{H2=38.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=24.000},{ORNDA=30.500},{ANB=21.800},{ANH=0.000},{GH=44.000},{KS=6.000},{TS=3.000},{DKS=10.000},{SWS=5.000},{DW=11.800},{DA=6.500},{HW=1.600},{NDMS=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no. Part 1
ⁿ/ₐ
BZ3
Order no. Part 3
ⁿ/ₐ
BZ4
Order no. Part 2
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PB
Pressure
[bar]
DLK
Hole diameter
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
T5
Depth of taper
[mm]
0795422000
24-FE-L10-HC35
0795422000
0010102000
0004102100
L 10
PB 315
35
31.0
16.5
19
7.0
0795622000
24-FE-L12-HC35
0795622000
0010152000
0004152100
L 12
PB 315
35
31.0
16.5
22
7.0
0795632000
24-FE-L15-HC35
0795632000
0010202000
0004202100
L 15
PB 250
35
31.0
16.5
27
7.0
0795642000
24-FE-L15-HC40
0795642000
0010202000
0004202100
L 15
PB 100
40
31.0
22.5
27
7.0
0795452000
24-FE-L18-HC35
0795452000
0010252000
0004252100
L 18
PB 100
35
30.5
20.0
32
7.5
0795432000
24-FE-L18-HC40
0795432000
0010252000
0004252100
L 18
PB 100
40
30.5
22.5
32
7.5
0795442000
24-FE-L22-HC40
0795442000
0010302000
0004302100
L 22
PB 100
40
30.5
22.5
36
7.5
0795152000
24-FE-L28-HC40
0795152000
0010352000
0004352100
L 28
PB 100
40
32.5
28.0
41
7.5
0795272000
24-FE-L35-HC40
0795272000
0010402000
0004402100
L 35
PB 100
40
30.5
34.0
50
10.5
0795172000
24-FE-L35-HC55
0795172000
0010402000
0004402100
L 35
PB 100
55
38.5
32.0
50
10.5
0795882000
24-FE-S12-HC35
0795882000
0010152000
0004652100
S12
PB 315
35
30.5
16.5
24
7.5
0795252000
24-FE-S16-HC35
0795252000
0010752000
0004752100
S 16
PB 315
35
29.5
20.0
30
8.5
0795112000
24-FE-S20-HC35
0795112000
0010802000
0004802100
S 20
PB 315
35
34.5
25.0
36
10.5
0795182000
24-FE-S20-HC55
0795182000
0010802000
0004802100
S 20
PB 250
55
34.5
24.0
36
10.5
0795132000
24-FE-S20-HC40
0795132000
0010802000
0004802100
S 20
PB 250
40
29.5
22.0
36
10.5
0795892000
24-FE-S25-HC55
0795892000
0010852000
0004852100
S 25
PB 250
55
37.0
30.0
46
12.0
0795242000
24-FE-S30-HC55
0795242000
0010902000
0004902100
S 30
PB 250
55
35.5
32.0
50
13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성