카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight welding bosses, L/S-series - Inside thread: metric fine thread
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Female and monometer stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/gerade_aufschr_mz.prj},{NB=0143452009},{BZ=0143452009},{VK=24-SC-L42-IM48-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 42},{RHR1=-},{D1=42.000},{PN=PN 160},{PB=-},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{L1=65.0},{L2=42.0},{SW1=60},{SW3=60},{I=28.0},{PAGE=176},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{H=24.000},{IF1=5.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
0743002000
0743002000
24-S-L6-IM10
L 6
-
PN 315
-
M 10 x 1
34.5
19.5
14
14
12.5
0743062000
0743062000
24-S-L8-IM10
L 8
-
PN 315
-
M 10 x 1
34.5
19.5
14
17
12.5
0743052000
0743052000
24-S-L8-IM12
L 8
-
PN 315
-
M 12 x 1,5
39.0
24.0
17
17
17.0
0743102000
0743102000
24-S-L10-IM14
L 10
-
PN 315
-
M 14 x 1,5
40.0
25.0
19
19
17.0
0743152000
0743152000
24-S-L12-IM16
L 12
-
PN 315
-
M 16 x 1,5
41.0
26.0
22
22
17.0
0743202000
0743202000
24-S-L15-IM18
L 15
-
PN 315
-
M 18 x 1,5
43.0
28.0
24
27
17.0
0743252000
0743252000
24-S-L18-IM22
L 18
-
PN 315
-
M 22 x 1,5
46.0
29.5
30
32
19.0
0743302000
0743302000
24-S-L22-IM26
L 22
-
PN 160
-
M 26 x 1,5
51.0
34.5
32
36
21.0
0743352000
0743352000
24-S-L28-IM33
L 28
-
PN 160
-
M 33 x 2
54.0
37.5
41
41
24.0
0743402000
0743402000
24-S-L35-IM42
L 35
-
PN 160
-
M 42 x 2
62.0
40.5
55
50
26.0
0743452000
0743452000
24-S-L42-IM48
L 42
-
PN 160
-
M 48 x 2
65.0
42.0
60
60
28.0
0743512000
0743512000
24-S-S6-IM10-WS19
S 6
-
-
PB 630
M 10 x 1
40.5
25.5
19
17
16.5
0743502000
0743502000
24-S-S6-IM12
S 6
-
-
PB 630
M 12 x 1,5
41.0
26.0
17
17
17.0
0743552000
0743552000
24-S-S8-IM14
S 8
-
-
PB 630
M 14 x 1,5
41.0
26.0
19
19
17.0
0743602000
0743602000
24-S-S10-IM16
S 10
-
-
PB 630
M 16 x 1,5
43.0
26.5
22
22
17.0
0743652000
0743652000
24-S-S12-IM18
S 12
-
-
PB 630
M 18 x 1,5
44.0
27.5
24
24
17.0
0743702000
0743702000
24-S-S14-IM20
S 14
-
-
PB 630
M 20 x 1,5
49.0
31.0
27
27
19.0
0743752000
0743752000
24-S-S16-IM22
S 16
-
-
PB 400
M 22 x 1,5
49.0
30.5
30
30
19.0
0743802000
0743802000
24-S-S20-IM27
S 20
-
-
PB 400
M 27 x 2
56.0
34.5
36
36
22.0
0743852000
0743852000
24-S-S25-IM33
S 25
-
-
PB 400
M 33 x 2
61.0
37.0
41
46
24.0
0743902000
0743902000
24-S-S30-IM48
S 30
-
-
PB 400
M 42 x 2
68.0
41.5
55
50
26.0
0743952000
0743952000
24-S-S38-IM48
S 38
-
-
PB 315
M 48 x 2
74.0
43.0
60
60
28.0
0143002007
0143002007
24-SC-L6-IM10
L 6
-
PN 315
-
M 10 x 1
34.5
19.5
14
14
12.5
0143062007
0143062007
24-SC-L8-IM10
L 8
-
PN 315
-
M 10 x 1
34.5
19.5
14
17
12.5
0143052007
0143052007
24-SC-L8-IM12
L 8
-
PN 315
-
M 12 x 1,5
39.0
24.0
17
17
17.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성