17.4 - Guide posts with clamps
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD모델 선택
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_4_asmtab.prj},{NB=VA_Fuehrung_20354},{IDENTNR=20354},{D1=32},{D2=41},{L=230},{L1=200},{L2=30},{L3=6.5},{SCH=M8},{NDR=8},{KLAMMER=19797},{PPATH=17_4_asmtpl.prj},{GEWICHT=1.48},{CTN=84833080},{SANKYO1=GPF05-32-200},{SANKYO2=0532200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D1
Ød1 h6/f6
[mm]
D2
-0.2 Ø
[mm]
L
-1.6/0
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
±0.2
[mm]
SCH
Screw
ⁿ/ₐ
KLAMMER
Clamp
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
20300
20300
18
26
90
70
20
3.5
M6
19795
0.19
84833080
20301
20301
18
26
100
80
20
3.5
M6
19795
0.20
84833080
20302
20302
18
26
110
90
20
3.5
M6
19795
0.22
84833080
20303
20303
18
26
120
100
20
3.5
M6
19795
0.24
84833080
20304
20304
18
26
130
110
20
3.5
M6
19795
0.26
84833080
20305
20305
18
26
140
120
20
3.5
M6
19795
0.29
84833080
20306
20306
18
26
150
130
20
3.5
M6
19795
0.31
84833080
20307
20307
18
26
160
140
20
3.5
M6
19795
0.33
84833080
20308
20308
18
26
170
150
20
3.5
M6
19795
0.35
84833080
20309
20309
18
26
180
160
20
3.5
M6
19795
0.37
84833080
20310
20310
19
26
90
70
20
3.5
M6
19795
0.20
84833080
20311
20311
19
26
100
80
20
3.5
M6
19795
0.23
84833080
20312
20312
19
26
110
90
20
3.5
M6
19795
0.25
84833080
20313
20313
19
26
120
100
20
3.5
M6
19795
0.27
84833080
20314
20314
19
26
130
110
20
3.5
M6
19795
0.29
84833080
20315
20315
19
26
140
120
20
3.5
M6
19795
0.32
84833080
20316
20316
19
26
150
130
20
3.5
M6
19795
0.34
84833080
20317
20317
19
26
160
140
20
3.5
M6
19795
0.36
84833080
20318
20318
19
26
170
150
20
3.5
M6
19795
0.39
84833080
20319
20319
19
26
180
160
20
3.5
M6
19795
0.41
84833080
20320
20320
24
33
94
70
24
5.0
M6
19796
0.34
84833080
20321
20321
24
33
104
80
24
5.0
M6
19796
0.38
84833080
20322
20322
24
33
114
90
24
5.0
M6
19796
0.41
84833080
20323
20323
24
33
124
100
24
5.0
M6
19796
0.45
84833080
20324
20324
24
33
134
110
24
5.0
M6
19796
0.48
84833080
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성