17.7 - Guide posts without clamp
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD모델 선택
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_07.prj},{NB=VA_Fuehrungsseaulen_20511},{IDENTNR=20511},{D=50},{L=315},{D1=50},{D2=63},{L1=70},{L2=10},{R1=2.5},{V=1.000},{GEWICHT=2.70},{CTN=84833080},{FORD2=WDX13-60-06050315 ALT},{NAAMS=G505031}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter Ød h6/g6/r6
[mm]
L
Length L
[mm]
D2
Diameter Ød2
[mm]
L1
Lenght L1
[mm]
L2
Lenght L2
[mm]
R1
Radius r1
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
20496
20496
32
140
40
45
8
2.0
0.80
84833080
20497
20497
32
160
40
45
8
2.0
0.82
84833080
20498
20498
32
180
40
45
8
2.0
0.85
84833080
20499
20499
32
200
40
45
8
2.0
1.00
84833080
20500
20500
40
160
50
56
8
2.0
0.84
84833080
20501
20501
40
180
50
56
8
2.0
0.99
84833080
20502
20502
40
200
50
56
8
2.0
1.06
84833080
20503
20503
40
225
50
56
8
2.0
1.22
84833080
20504
20504
40
250
50
56
8
2.0
1.37
84833080
20505
20505
50
160
63
70
10
2.5
1.37
84833080
20506
20506
50
180
63
70
10
2.5
1.60
84833080
20507
20507
50
200
63
70
10
2.5
1.75
84833080
20508
20508
50
225
63
70
10
2.5
1.98
84833080
20509
20509
50
250
63
70
10
2.5
2.20
84833080
20510
20510
50
280
63
70
10
2.5
2.43
84833080
20511
20511
50
315
63
70
10
2.5
2.70
84833080
20512
20512
63
200
80
80
10
2.5
2.90
84833080
20513
20513
63
225
80
80
10
2.5
3.30
84833080
20514
20514
63
250
80
80
10
2.5
6.10
84833080
20515
20515
63
280
80
80
10
2.5
4.00
84833080
20516
20516
63
315
80
80
10
2.5
7.77
84833080
20517
20517
63
355
80
80
10
2.5
5.20
84833080
20518
20518
63
400
80
80
10
2.5
9.84
84833080
20519
20519
80
250
100
100
10
3.0
5.40
84833080
20520
20520
80
280
100
100
10
3.0
6.00
84833080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성