16.5 - Spring bolt with guide bush
voestalpine
16. Spring ball plungers – Flange liffter – Spring bolt
Powered by
CAD모델 선택
{voest/16_druckstuecke/16_05.prj},{NB=VA_Heber_14879 (0)},{IDENTNR=14879},{H=-},{GDF=-},{FK=-},{DU=45/36},{AD=45},{ID=36},{V=1},{L=145},{L1=-},{L1X=0},{FH=-},{HUB=0},{HMAX=0},{L2=-},{SW=-},{L3=-},{L2X=0},{SWX=0},{L3X=0},{D=-},{DX=36},{D1=-},{D2=-},{D3=-},{D4=-},{D5=-},{D1X=45},{D2X=0},{D3X=0},{D4X=0},{D5X=0},{NDR=0},{KDR=0},{COL=1.00,1.00,0.00,0.00},{GEWICHT=0.70},{CTN=84833080},{BMW1=B2 5904-11-2169243}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
H
Sleeve Code-No.
ⁿ/ₐ
GDF
Gas spring ejector Code-No.
ⁿ/ₐ
FK
Spring tension
[N]
AD
Outer diameter m6
[mm]
ID
Inner diameter H7
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
FH
Spring stroke
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
SW
[mm]
L3
[mm]
D
f7
[mm]
D1
f7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
+0.1
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
15457
15457
-
-
-
45
36
115
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.50
84833080
14879
14879
-
-
-
45
36
145
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.70
84833080
15755
15755
-
-
-
45
36
170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.80
84833080
19131
19131
19133
101553
1750
-
-
160
107
63
5
30
35
36
25
4
13
21
25
1.00
84833080
19132
19132
19134
101555
1750
-
-
200
143
100
5
30
35
36
25
4
13
21
25
1.20
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
16.10 - Spring bolt
voestalpine
15.06.2023
16.6 - Gas spring ejector
voestalpine
15.06.2023
14.3 - Lockings
voestalpine
15.06.2023
17.12 - Bolts with ring protection acc. To VDI 3366
voestalpine
15.06.2023
16.2 - Springloaded triggers
voestalpine
15.06.2023
BN 857 - Parallel pins hardened, ground (DIN 6325; ~ISO 8734), steel harden...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 32-1041 - Doigt d'indexage à pousser acier - Sans bouton - Sans écro...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
HCFTK-L - Integrated Casters and Leveling Mounts - Caster Fixed Type
Misumi
08.06.2021
2-340 - Swinghandle RS 130
Dirak
25.02.2022
Lever
Bansbach easylift
21.11.2023
2478.20.15.10. - Lifter, round with pilot pin hole to BMW standard
FIBRO
21.07.2023
GN 611 - ELESA-Threaded bolt spring plungers long stroke
Elesa
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성