8.9 - Cover strips with screwed-on wear plates WF750/1A
voestalpine
8. Cover plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/08_deckplatten/08_09_deckleisten_wf750_asmtab.prj},{NB=VA_Platte_62554},{IDENTNR=62554},{IDENTNRL=62551},{IDENTNRG=18214 (2x)},{IDENTNRG2=18214},{IDENTNRG3=18214},{V=2},{WERKSTOFF=Stahl+WF750/1A},{L1=500},{B=85},{B1=60},{L2=50},{L3=130},{L4=250},{L4X=250},{L5=370},{L5X=370},{L6=450},{L6X=450},{L7=175},{L8=325},{L8X=325},{L9=475},{L9X=475},{STK=5},{ZS=M20x60},{GLEITPLATTE=18214 (2x)},{VW1=39D890/57},{GEWICHT=13.80},{PPATH=parts/08_09_deckleisten_wf750_asmtpl.prj},{PRA=3},{CTN=84833080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDENTNR
Steel strip + Wear plates WF750/1A Code-No.
ⁿ/ₐ
IDENTNRL
Steel strip Code-No.
ⁿ/ₐ
IDENTNRG
Wear plates acc. chapter 7.21 (WF750/1A) Code-No.
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L2
±0.2
[mm]
L3
±0.2
[mm]
L4
±0.2
[mm]
L5
±0.2
[mm]
L6
±0.2
[mm]
L7
±0.2
[mm]
L8
±0.2
[mm]
L9
±0.2
[mm]
STK
Number of screwholes
[Stk]
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
62470
62470
62500
18213 (1x)
Steel+WF750/1A
160
85
60
45
115
135
2
M20x60
3.50
84833080
62476
62476
62506
18214 (1x)
Steel+WF750/1A
200
85
60
45
155
175
2
M20x60
4.40
84833080
62478
62478
62508
18212 (2x)
Steel+WF750/1A
250
85
60
45
125
205
100
150
225
3
M20x60
5.50
84833080
62480
62480
62510
18211+18214
Steel+WF750/1A
300
85
60
45
150
255
75
125
275
3
M20x60
6.60
84833080
62482
62482
62512
18213 (2x)
Steel+WF750/1A
350
85
60
45
175
305
135
215
325
3
M20x60
7.60
84833080
62472
62472
62502
18214 (2x)
Steel+WF750/1A
400
85
60
45
125
200
275
355
175
225
375
5
M20x60
8.80
84833080
62553
62553
62550
18214 (2x)
Steel+WF750/1A
450
85
60
50
130
225
320
400
175
275
425
5
M20x60
13.80
84833080
62554
62554
62551
18214 (2x)
Steel+WF750/1A
500
85
60
50
130
250
370
450
175
325
475
5
M20x60
13.80
84833080
62552
62552
62549
18213 (1x)
Steel+WF750/1A
160
125
75
45
115
135
2
M20x60
4.60
84833080
62477
62477
62507
18214 (1x)
Steel+WF750/1A
200
125
75
45
155
175
2
M20x60
6.20
84833080
62479
62479
62509
18212 (2x)
Steel+WF750/1A
250
125
75
45
125
205
100
150
225
3
M20x60
7.70
84833080
62481
62481
62511
18211+18214
Steel+WF750/1A
300
125
75
45
150
255
75
125
275
3
M20x60
9.30
84833080
62471
62471
62501
18213 (2x)
Steel+WF750/1A
350
125
75
45
175
305
135
215
325
3
M20x60
11.80
84833080
62473
62473
62503
18214 (2x)
Steel+WF750/1A
400
125
75
45
125
200
275
355
175
225
375
5
M20x60
12.40
84833080
62474
62474
62504
18214 (2x)
Steel+WF750/1A
450
125
75
50
130
225
320
400
175
275
425
5
M20x60
13.80
84833080
62475
62475
62505
18214 (2x)
Steel+WF750/1A
500
125
75
50
130
250
370
450
175
325
475
5
M20x60
15.20
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Z45 - Flat guide strip
STRACK
15.09.2022
SN3872 - Cover plate, VW-norm 39D 890
STRACK
25.10.2022
Modèle 19-394 - Loquet à compression à serrage fixe, grande capacité - Fend...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
8.2 - Cover plates / steel hardened with and without mounting holes
voestalpine
15.06.2023
BK 4018 (BKS 4018) - Slides - DME
D-M-E
22.05.2024
8.1 - Cover plates
voestalpine
15.06.2023
8.7 - Cover plates, thickness = 10mm
voestalpine
15.06.2023
Angular bracket profile - System profiles
Bahr Modultechnik
27.02.2023
7.14 - Sinter wear plates acc. to VDI 3357, thickness = 20 mm
voestalpine
15.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성