7.25 - Wear plates / steel hardened without lubricant, thickness = 15.1 mm
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_25_1.prj},{NB=VA_Platte_19763},{IDENTNR=19763},{WERKSTOFF=Stahl gehärtet},{V=2},{B=40},{L=160},{S=15.1},{L1=25},{L2=110},{ZS=2 x M8},{STK=2},{D1=9},{D2=15},{S1=9},{R=2},{R1=3},{GEWICHT=0.60},{CTN=84833080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
S
Thickness ±0.025
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZS
Zyl.-Schraube_DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
19760
19760
Steel hardened
40
80
15.1
25
30
2 x M8
0.30
84833080
19761
19761
Steel hardened
40
100
15.1
25
50
2 x M8
0.40
84833080
19762
19762
Steel hardened
40
125
15.1
25
75
2 x M8
0.50
84833080
19763
19763
Steel hardened
40
160
15.1
25
110
2 x M8
0.60
84833080
19764
19764
Steel hardened
60
80
15.1
25
30
2 x M8
0.50
84833080
19765
19765
Steel hardened
60
100
15.1
25
50
2 x M8
0.60
84833080
19766
19766
Steel hardened
60
125
15.1
25
75
2 x M8
0.70
84833080
19767
19767
Steel hardened
60
160
15.1
25
110
2 x M8
1.10
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7.25 - Wear plates, thickness = 15 mm
voestalpine
15.06.2023
19.1 - Bolt guides
voestalpine
15.06.2023
Nut 1 M10 - Series 60 with profile-grooves 14 mm
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Nut 2/60 M10 - Series 60 with profile-grooves 14 mm
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Nut 2/60 M12 - Series 60 with profile-grooves 14 mm
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Slot Nut 1 M12 - Series 60
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Nut 1 M12 - Series 60 with profile-grooves 14 mm
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Nut S2/40 - Series 40/50
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Nut 1 M8 - Series 60 with profile-grooves 14 mm
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Special Nut 1 M6 - Series 40/50/60
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Nut 1 M12 - Series 60 with profile-grooves 14 mm
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
Special Nut 1 M8 - Series 40/50/60
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성