7.2 - Wear plates, thickness = 20 mm
voestalpine
7. Wear plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/07_gleitplatten/07_02.prj},{NB=VA_Platte_17156},{IDENTNR=17156},{INR=18850},{B=75},{L=125},{S=20},{B1=0},{L1=75},{F=A},{V=1},{S1=12},{D=11},{D1=18},{R=2},{R1=5},{ZS=2 x M10},{GEWICHT=1.20},{CTN=84833080},{FIBRO1=2960.85.075.125},{SANKYO1=SESW 75-125},{GSB=G224-02-075-125},{SANKYO3=},{FIAT2=},{VOLVO1=},{VOLVO2=},{FIBBRO2=},{FORD1=WDX7-88-042075125-Y},{SANKYO2=SES 207}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
B
Width b
[mm]
L
Length L
[mm]
S
Thickness s ±0.025
[mm]
B1
Width b1
[mm]
L1
Distance L1
[mm]
F
Style
ⁿ/ₐ
S1
+0.5
[mm]
D
H13
[mm]
D1
H13
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
17180
17180
28
75
20
0
45
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.30
84833080
17181
17181
28
100
20
0
50
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.34
84833080
17184
17184
28
125
20
0
75
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.44
84833080
17182
17182
28
150
20
0
100
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.50
84833080
17183
17183
38
75
20
0
45
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.34
84833080
18930
18930
38
100
20
0
50
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.50
84833080
13269
13269
38
125
20
0
75
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.63
84833080
18931
18931
38
150
20
0
100
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.70
84833080
17185
17185
38
200
20
0
150
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.97
84833080
17150
17150
48
75
20
0
45
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.50
84833080
17151
17151
48
100
20
0
50
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.60
84833080
17152
17152
48
125
20
0
75
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.80
84833080
17153
17153
48
150
20
0
100
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.90
84833080
14371
14371
48
200
20
0
150
A
12
11
18
2
5
2 x M10
1.20
84833080
17189
17189
58
75
20
0
45
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.60
84833080
17190
17190
58
100
20
0
50
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.70
84833080
17191
17191
58
150
20
0
100
A
12
11
18
2
5
2 x M10
1.10
84833080
17155
17155
75
75
20
0
45
A
12
11
18
2
5
2 x M10
0.70
84833080
18932
18932
75
100
20
25
50
C
12
11
18
2
5
2 x M10
1.20
84833080
17157
17157
75
100
20
0
50
A
12
11
18
2
5
2 x M10
1.20
84833080
17156
17156
75
125
20
0
75
A
12
11
18
2
5
2 x M10
1.20
84833080
18933
18933
75
150
20
0
100
A
12
11
18
2
5
2 x M10
1.40
84833080
17158
17158
75
200
20
0
150
A
12
11
18
2
5
2 x M10
1.90
84833080
18934
18934
100
100
20
50
50
B
12
11
18
2
5
4 x M10
1.60
84833080
17160
17160
100
125
20
50
75
B
12
11
18
2
5
4 x M10
1.88
84833080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성