6.1 - Washers
voestalpine
6. Washers
Powered by
CAD모델 선택
{voest/06_anlaufscheiben/06_01.prj},{NB=VA_Scheibe_19624},{IDENTNR=19624},{D=50.3},{S=8},{D1=100},{D2=6.6},{D3=13.7},{TK=75.0},{SS=4 x M6},{SZ=4},{ZS=-},{V=3},{GEWICHT=0.30},{CTN=84833080},{BMW1=B2 5917-11-2169340},{FIBRO1=2053.70.050},{SANKYO1=SOBW 50},{SANKYO2=},{FORD1=WDX7-88-20050100},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
D
Inner diameter Ød ±0.1
[mm]
S
Thickness s -0.1/0
[mm]
D1
Outer diameter Ød ±0.1
[mm]
D2
Diameter Ød2
[mm]
D3
Diameter Ød3
ⁿ/ₐ
TK
Distance tk ±0.1
[mm]
SS
Countersunk screws DIN EN ISO 10642
ⁿ/ₐ
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
15385
15385
10.2
3
30
0.0
0.0
0.0
-
-
0.01
84833080
19616
19616
12.2
3
40
3.4
6.9
28.0
2 x M3
-
0.03
84833080
19617
19617
16.2
3
50
3.4
6.9
35.0
2 x M3
-
0.04
84833080
19618
19618
20.2
5
50
5.5
11.5
35.0
2 x M5
-
0.06
84833080
19619
19619
25.2
5
55
5.5
11.5
40.0
2 x M5
-
0.07
84833080
19620
19620
30.2
5
60
5.5
11.5
45.0
2 x M5
-
0.06
84833080
19621
19621
35.2
5
70
5.5
11.5
50.0
2 x M5
-
0.10
84833080
19622
19622
40.2
7
80
6.6
13.7
60.0
2 x M6
-
0.16
84833080
19623
19623
45.3
7
90
6.6
13.7
67.5
2 x M6
-
0.20
84833080
19624
19624
50.3
8
100
6.6
13.7
75.0
4 x M6
-
0.30
84833080
19625
19625
60.3
8
120
9.0
18.3
90.0
4 x M8
-
0.40
84833080
19626
19626
70.3
10
130
9.0
18.3
100.0
4 x M8
-
0.60
84833080
19627
19627
80.3
10
150
9.0
18.3
120.0
4 x M8
-
0.87
84833080
19628
19628
90.5
10
170
11.0
22.7
140.0
4 x M10
-
1.20
84833080
19629
19629
100.5
10
190
11.0
22.7
160.0
4 x M10
-
1.50
84833080
19600
19600
120.5
10
200
11.0
22.7
175.0
4 x M10
-
1.26
84833080
61410
61410
13.2
3
40
3.4
6.9
28.0
2 x M3
-
0.02
84833080
61787
61787
18.2
3
50
3.4
6.9
35.0
2 x M3
-
0.04
84833080
63337
63337
10.2
3
30
3.4
6.9
20.0
2 x M3
-
0.02
84833080
61506
61506
14.2
3
40
3.4
6.9
28.0
2 x M3
-
0.01
84833080
15895
15895
81.0
10
150
8.4
15.0
120.0
-
4 x M8
0.80
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성