03 - Clamp
voestalpine
3. Bushings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/03_buechsen_mit_bund/03_clamp.prj},{NB=VA_Klammern_19787},{IDENTNR=19787},{BI=25-115},{B=24.6},{L=18.9},{H=13},{B1=11.1},{B2=7},{H1=6.0},{H2=3.0},{D1=8.2},{D2=},{D2X=0.0},{L1=},{L1X=0},{ZI=},{SS=},{F=},{IDENTNRZB=18809 / 18810 / 18811 / 18812 / 18813 / 18814 / 18815 / 18816},{KZO=3.2},{GEWICHT=0.010},{CTN=84833080},{VERS=6},{VERS2=2},{V=0},{D=8.200},{B3=5.000},{B4=5.650},{R=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
BI
Inner diameter
ⁿ/ₐ
B
h9
[mm]
L
0/-0.4
[mm]
H
h11
[mm]
B1
[mm]
B2
+0.3/0
[mm]
H1
+0.2/0
[mm]
H2
0/-0.3
[mm]
D1
+0.2/0
[mm]
D2
+0.2/0
[mm]
L1
+0.2
[mm]
ZI
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
SS
Countersunk Screw DIN EN ISO 10642
ⁿ/ₐ
F
Style
ⁿ/ₐ
IDENTNRZB
Code-No. accompanying bushing
ⁿ/ₐ
KZO
Accompanying clamp chapter
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
19798
19798
25-50
20.0
20.0
10
7.5
5
7.0
6.3
7.0
11.0
18798 / 18799 / 18797 / 1...
3.1
0.020
84833080
19799
19799
63-160
32.0
32.0
16
11.0
10
11.5
10.0
11.5
17.5
18803 / 18804 / 18808 / 1...
3.1
0.080
84833080
19784
19784
25-50
25.0
20.0
12
10.0
5
8.5
6.0
9.0
15.0
18798 / 18799 / 18797 / 1...
3.1
0.040
84833080
19785
19785
25-50
32.0
25.0
16
11.0
10
11.5
6.0
11.5
18.0
18798 / 18799 / 18797 / 1...
3.1
0.080
84833080
64798
64798
25-50
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1xM6
18798 / 18799 / 18797 / 1...
3.1
0.014
84833080
64799
64799
63-160
0.0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
1xM10
18803 / 18804 / 18808 / 1...
3.1
0.047
84833080
19786
19786
25-125
32.0
32.0
16
27.0
10
11.5
6.0
11.5
17.5
18809 / 18810 / 18811 / 1...
3.2
0.080
84833080
19787
19787
25-115
24.6
18.9
13
11.1
7
6.0
3.0
8.2
18809 / 18810 / 18811 / 1...
3.2
0.010
84833080
19790
19790
16-32
20.0
20.0
10
12.5
5
5.0
7.0
7.0
11.0
1xM6
19000 / 19001 / 19002 / 1...
3.3
0.060
84833080
19791
19791
40
20.0
40.0
12
12.5
5
8.0
7.0
7.0
11.0
20
2xM6
19004
3.3
0.020
84833080
19792
19792
50
25.0
40.0
14
15.5
6
8.0
9.0
9.5
14.5
20
2xM8
19005
3.3
0.020
84833080
19793
19793
63-80
28.0
50.0
16
18.0
8
10.0
11.5
11.5
17.5
25
2xM10
19006 / 19007
3.3
0.100
84833080
19794
19794
100-160
40.0
60.0
25
27.0
14
16.0
13.5
14.0
20.0
30
2xM12
18310 / 18311 / 19008 / 1...
3.3/3.20
0.180
84833080
19780
19780
25
20.0
16.0
6
12.0
4
3.0
3.2
6.6
13.0
1xM6
A
18299 / 18300
3.20
0.010
84833080
19781
19781
32
20.0
20.0
10
12.5
5
5.0
6.8
6.6
13.0
20
2xM6
B
18301
3.20
0.030
84833080
19782
19782
40-50
25.0
40.0
14
16.0
7
8.0
9.0
9.0
15.0
25
2xM8
B
18302 / 18303 / 18304 / 1...
3.20
0.100
84833080
19783
19783
63-80
32.0
50.0
16
20.5
9
10.0
11.0
11.5
18.0
30
2xM10
B
18306 / 18307 / 18308 / 1...
3.20
0.200
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성