3.6 - Force in guide bushings
voestalpine
3. Bushings with flange
Powered by
CAD모델 선택
{voest/03_buechsen_mit_bund/03_06.prj},{NB=VA_Buchsen_18701},{IDENTNR=18701},{TYPE=A},{D=50},{L=80},{D1=63},{D2=71},{L1=10},{L2=8},{L2X=8},{L3=8},{R=3},{R1=0.5},{R2=0},{V=2},{GEWICHT=0.64},{CTN=84833080},{PSA=X345281970},{RENAULT=EM24.52.100-M764544501},{FIBRO1=2102.70.050},{SANKYO1=ERGB 50},{GSB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
D
Diameter Ød G7
[mm]
L
Length L -0.2/0.5
[mm]
D1
Outer diameter Ød1 m6/d8
[mm]
D2
Outer diameter Ød2
[mm]
L1
Distance L1 -0.05
[mm]
L3
Distance L3
[mm]
R
Radius r
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
18700
18700
40
63
52
60
8
8
3
0.30
84833080
18701
18701
50
80
63
71
10
8
3
0.64
84833080
18702
18702
63
100
80
90
12
10
3
1.32
84833080
18703
18703
80
125
100
112
16
10
4
2.42
84833080
18704
18704
100
160
125
140
20
10
4
4.90
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성