카탈로그: VINKO
생성됨: 04.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VINKO
IK-80 - Synchronous toothed belt electric cylinder
VINKO
ik
IK-80
Powered by
CAD모델 선택
{vinko/ik/ik_80/ik_80_asmtab.prj},{NB=IK-80-P100-L200-A1-1R-J3A-P04},{INFOTEXT=Product catalog},{MODEL=IK},{WIDTH=80 : 80},{LEAD=P100 : 100},{SL=200},{SN=A1},{SO=1R},{MT=P},{MC=04 : 400W},{BRAKE=},{SWITCH=J3A},{PPATH=assemblies/ik_80_asmtpl.prj},{TYPE=80},{SOPT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
[mm]
LEAD
Lead
[mm]
MC
Motor capacity
ⁿ/ₐ
IK-80-P100-L200-A1-1R-J3A...
IK
80 : 80mm
P100 : 100mm
04 : 400W
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성