카탈로그: Ventaflex
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Ventaflex
LAVANTUS Luftleitung - Bogen 45°
Ventaflex
Erdverlegung
Powered by
CAD모델 선택
{ventaflex/erdverlegung/bogen_45_erd_asmtab.prj},{NB=L455005002 Bogen 45_500(350)},{ARTNR=L455005002},{LODLEVEL=350},{BR=500},{DI=500},{DA=600},{WA=50},{L=722},{A=175},{G=-},{OF=0.94},{QS=0.20},{SBS=Lichtgrau },{PPATH=assemblies/bogen_45_erd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
BR
Baureihe
ⁿ/ₐ
DI
Innendurchmesser
[mm]
DA
Außendurchmesser
[mm]
WA
Wandung
[mm]
L
Length
[mm]
A
Achsmaß
[mm]
G
Gewicht
[kg]
OF
Oberfläche innen
[m^2]
QS
Querschnitt
[m^2]
L452003502 Bogen 45°_200(...
L452003502
200
200
270
35
643
175
-
0.40
0.03
L452503502 Bogen 45°_250(...
L452503502
250
250
320
35
695
175
-
0.54
0.05
L453003502 Bogen 45°_300(...
L453003502
300
300
370
35
560
175
-
0.47
0.07
L453555002 Bogen 45°_355(...
L453555002
355
355
455
50
620
175
-
0.60
0.10
L454005002 Bogen 45°_400(...
L454005002
400
400
500
50
652
175
-
0.70
0.13
L455005002 Bogen 45°_500(...
L455005002
500
500
600
50
722
175
-
0.94
0.20
L456005002 Bogen 45°_600(...
L456005002
600
600
700
50
793
175
-
1.21
0.28
L457105002 Bogen 45°_710(...
L457105002
710
710
810
50
871
175
-
1.53
0.40
L458005002 Bogen 45°_800(...
L458005002
800
800
900
50
934
175
-
1.82
0.50
L459005002 Bogen 45°_900(...
L459005002
900
900
1000
50
1005
175
-
2.16
0.64
L4510005002 Bogen 45°_100...
L4510005002
1000
1000
1100
50
1076
175
-
2.53
0.79
L4512506002 Bogen 45°_125...
L4512506002
1250
1250
1370
60
1259
175
-
3.57
1.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성