LN22CA - Runde Schneidstempel DIN 9861 - Form CA
Veith
Schneidstempel
Kegeliger Kopf
Powered by
CAD모델 선택
{veith/schneidstempel/kopf-kegelig/ln_22_ca.prj},{NB=Schneidstempel LN22CA-3x1.6x71},{VB=Schneidstempel},{KB=LN22CA},{AUSWAHL=0},{D1=3.0},{D2=1.6},{D4=D1 +0.03},{RS=13},{L3=5},{L2=7},{L1=71},{MAT=HSS},{HRC1=64 ± 2},{HRC2=50 ± 5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Schaft-Ø h6
[mm]
D3
Kopf-Ø
[mm]
D4
max. Anstauchungs-Ø
[mm]
H
Kopfhöhe +0.2
[mm]
RK
Radius - Kopf
[mm]
RS
Radius - Schaft
[mm]
L3
max. Anstauchungslänge
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC1
Härte - Schaft
[HRC]
HRC2
Härte - Kopf
[HRC]
VEITH-Schneidstempel LN22...
Schneidstempel
LN22CA
1.5
2.2 ±0.05
D1 +0.03
1.11
0.4 +0.3
13
5
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LN22...
Schneidstempel
LN22CA
2.0
3.0 ±0.1
D1 +0.03
1.37
0.4 +0.3
13
5
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LN22...
Schneidstempel
LN22CA
3.0
4.5 ±0.1
D1 +0.03
1.80
0.6 +0.4
13
5
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LN22...
Schneidstempel
LN22CA
4.0
5.5 ±0.1
D1 +0.03
1.80
0.6 +0.4
13
5
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LN22...
Schneidstempel
LN22CA
5.0
6.5 ±0.1
D1 +0.03
1.80
0.6 +0.4
13
6
HSS
64 ± 2
50 ± 5
VEITH-Schneidstempel LN22...
Schneidstempel
LN22CA
6.0
8.0 ±0.2
D1 +0.03
2.23
1.0 +0.5
13
6
HSS
64 ± 2
50 ± 5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성