Series VL - Extra light load
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_per_stampi_iso10243/vl.prj},{NB=VL32-076(0)},{CODICE=VL32-076},{DH=32},{DD=16},{LO=76},{RG=21.6},{SX=0},{S1=22.8},{F1=492},{S2=30.4},{F2=657},{SN=38},{FN=821},{SB=42.4},{FB=916},{MAT=Cr-Si},{BXH=6.5 x 2.6},{DE=30.7},{RG1=21.600},{DE1=30.700},{B=6.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
VL20-025
VL20-025
20
10
25
29.4
0.000
0.000
25.000
7.5
221
10
294
12.5
368
13.9
409
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-032
VL20-032
20
10
32
22.6
0.000
0.000
32.000
9.6
217
12.8
289
16
362
18.2
411
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-038
VL20-038
20
10
38
18.6
0.000
0.000
38.000
11.4
212
15.2
283
19
353
22
409
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-044
VL20-044
20
10
44
15.7
0.000
0.000
44.000
13.2
207
17.6
276
22
345
25.8
405
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-051
VL20-051
20
10
51
13.7
0.000
0.000
51.000
15.3
210
20.4
279
25.5
349
30.3
415
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-064
VL20-064
20
10
64
11.3
0.000
0.000
64.000
19.2
217
25.6
289
32
362
38.9
440
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-076
VL20-076
20
10
76
9.8
0.000
0.000
76.000
22.8
223
30.4
298
38
372
47
461
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-089
VL20-089
20
10
89
8.3
0.000
0.000
89.000
26.7
222
35.6
295
44.5
369
55.7
462
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-102
VL20-102
20
10
102
7.4
0.000
0.000
102.000
30.6
226
40.8
302
51
377
64.2
475
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-115
VL20-115
20
10
115
6.4
0.000
0.000
115.000
34.5
221
46
294
57.5
368
72.9
467
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-127
VL20-127
20
10
127
5.9
0.000
0.000
127.000
38.1
225
50.8
300
63.5
375
80.7
476
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-139
VL20-139
20
10
139
5.4
0.000
0.000
139.000
41.7
225
55.6
300
69.5
375
88.4
477
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-152
VL20-152
20
10
152
4.9
0.000
0.000
152.000
45.6
223
60.8
298
76
372
96.7
474
Cr-Si
4.3 x 1.7
19
VL20-305
VL20-305
20
10
305
2.5
0.000
0.000
305.000
91.5
229
122
305
152.5
381
196.3
491
Cr-Si
4.3 x 1.83
19
VL25-025
VL25-025
25
12.5
25
53.9
0.000
0.000
25.000
7.5
404
10
539
12.5
674
12.9
695
Cr-Si
5.4 x 2.2
24.8
VL25-032
VL25-032
25
12.5
32
42.2
0.000
0.000
32.000
9.6
405
12.8
540
16
675
17.2
726
Cr-Si
5.4 x 2.2
24.8
VL25-038
VL25-038
25
12.5
38
35.8
0.000
0.000
38.000
11.4
408
15.2
544
19
680
20.7
741
Cr-Si
5.4 x 2.2
24.8
VL25-044
VL25-044
25
12.5
44
31.4
0.000
0.000
44.000
13.2
414
17.6
553
22
691
24.4
766
Cr-Si
5.4 x 2.2
24.8
VL25-051
VL25-051
25
12.5
51
27
0.000
0.000
51.000
15.3
413
20.4
551
25.5
689
28.5
770
Cr-Si
5.4 x 2.2
24.8
VL25-064
VL25-064
25
12.5
64
21.6
0.000
0.000
64.000
19.2
415
25.6
553
32
691
36.5
788
Cr-Si
5.4 x 2.2
24.8
VL25-076
VL25-076
25
12.5
76
18.1
0.000
0.000
76.000
22.8
413
30.4
550
38
688
43.9
795
Cr-Si
5.4 x 2.2
24.8
VL25-089
VL25-089
25
12.5
89
15.2
0.000
0.000
89.000
26.7
406
35.6
541
44.5
676
51.4
781
Cr-Si
5.4 x 2.2
24.8
VL25-102
VL25-102
25
12.5
102
13.2
0.000
0.000
102.000
30.6
404
40.8
539
51
673
59.3
783
Cr-Si
5.4 x 2.2
24.8
VL25-115
VL25-115
25
12.5
115
11.8
0.000
0.000
115.000
34.5
407
46
543
57.5
679
67.2
793
Cr-Si
5.4 x 2.2
24.8
VL25-127
VL25-127
25
12.5
127
10.6
0.000
0.000
127.000
38.1
404
50.8
538
63.5
673
74.4
789
Cr-Si
5.4 x 2.2
24.8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성